text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CP48-Q6

Panneau adaptateur EDGE™, MTP®  48 FO, 50 µm, multimode (OM4), violet

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number EDGE-CP48-Q6
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre d'adaptateurs par panel 4
Nombre de fibres 48
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Violet
Matériau du boîtier de l'adaptateur Composite
Style d'adaptateur Standard
Type d'adaptateur MTP®
Dimensions
Hauteur 9 mm
Largeur 100 mm
Profondeur 125 mm
Poids 35 g
Informations pour commander
Poids à l'expédition 230 g
Hauteur du colis 200 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 130 mm
Unités par livraison 1/1
Provide MTP connection points
Between trunks and harnesses or extender trunks
Installation
Can be installed or removed from the front or rear of a housing
Network upgrades
Facilitate simple upgrades to parallel optics
Packaging
Packaged in easy-open containers