N541271A
Cassette d'épissure K7 Cassette d'épissure K7
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | N541271A |
| Marque | BPEO |
| Type de produit | Plateau d'épissures |
Normes
| Normes de fibre | G.652 / G.657 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Type de cassette d'épissure | Cassette pour épissures K7 |
| Nombre de cassettes d'épissure | 1 |
| Couleur | Gris clair, RAL 7035 |
| Type de protecteurs d'épissure | Thermorétractable |
| Capacité de cassette d'épissure monofibre | 48 |
| Nombre de protecteurs d'épissure | 48 |
Dimensions
| Hauteur | 10 mm |
Informations pour commander
| Contenu du colis | 10 |
| Méthode d'emballage | Carton |
| Unités par livraison | 10/1 |
| Code du produit | 06-059895-001 |