UU001562774
Cassette d'épissure K7 BPEO-UZ-4 ANT+1PLC 7x4 mm
Spécifications générales
| Référence du produit | UU001562774 |
| Marque | BPEO |
| Type de produit | Plateau d'épissures |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Type de cassette d'épissure | Cassette pour épissures K7 |
| Couleur | Gris |
| Type de protecteurs d'épissure | Protection d'épissure à sertir |
| Capacité de cassette d'épissure monofibre | 4 |
Dimensions
| Hauteur | 5 mm |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
| Unités par livraison | 20/1 |