text.skipToContent text.skipToNavigation

G899024GPNCDX100F

EDGE™ MTP® Extender Trunk  EDGE™ MTP® Extender Trunk

Livraison normale en 10 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit G899024GPNCDX100F
Comportement à la flamme Plenum (OFNP)
Catégorie de fibre optique SM flexion améliorée (OS2)
Type d'assemblage de câble Trunk EDGE™
Environnement Intérieur
Poignée de tirage Oui
Type d'assemblage de connecteur MTP à MTP
Normes
Normes de fibre ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 
Critères de conception et de test ANSI/ICEA S-83-596 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 24
Polarité Extenseur, TIA-568 Type-A
Type de fibre Monomode
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale 7,7 mm 
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 660 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 115,5 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 38,5 mm
Taille minimale de la conduite avec coude de 18 pouces 64 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 01
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Specifications - Connector A
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (mâle)
Matériau de la férule Composite
Réflectance < -65 dB
Specifications - Connector B
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (femelle)
Matériau de la férule Composite
Réflectance < -65 dB
Pulling Grip - Connector A
Poignée de tirage Oui
Résistance à la traction 440 N
Diamètre extérieur de la poignée 41 mm
Pulling Grip - Connector B
Diamètre minimal de la conduite 64 mm
Dimensions
Longueur 100 ft
Poids du câble 50 kg/km
Informations pour commander
Méthode d'emballage Touret en plastique
Diamètre de bobine 23,5 in
Largeur de bobine 5 in
Unités par livraison 1/1
Furcation - Connector A
Longueur de patte 1524 mm   -0 / +76mm
Type de furcation EDGE™ Taille 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Couleur d'une patte Jaune
Diamètre d'une patte 2 mm
Nombre de pattes 2
Furcation - Connector B
Type de furcation EDGE™ Taille 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Couleur d'une patte Jaune
Diamètre d'une patte 2 mm
Nombre de pattes 2
Longueur de patte 838 mm   -0 / +76mm
Snap-in strain-relief clips
Permet une meilleure gestion des câbles
Diamètre extérieur plus étroit
Meilleure utilisation des plateaux et meilleure circulation de l'air
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation