G8990E4GPNCDX100F
EDGE™ MTP® Extender Trunk EDGE™ MTP® Extender Trunk
Spécifications générales
| Référence du produit | G8990E4GPNCDX100F |
| Comportement à la flamme | Plenum (OFNP) |
| Catégorie de fibre optique | SM flexion améliorée (OS2) |
| Type d'assemblage de câble | Trunk EDGE™ |
| Environnement | Intérieur |
| Poignée de tirage | Oui |
| Type d'assemblage de connecteur | MTP à MTP |
Normes
| Normes de fibre | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
| Comportement au Feu | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 |
| Critères de conception et de test | ANSI/ICEA S-83-596 |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 144 |
| Polarité | Extenseur, TIA-568 Type-A |
| Type de fibre | Monomode |
Caractéristiques mécaniques
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 12,5 mm |
| Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 660 N |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 187,5 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 62,5 mm |
| Taille minimale de la conduite avec coude de 18 pouces | 77 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | Z |
| Code d'option de performance | 01 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
| Atténuation maximale | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
Specifications - Connector A
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP® (mâle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Réflectance | < -65 dB |
Specifications - Connector B
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP® (femelle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Réflectance | < -65 dB |
Pulling Grip - Connector A
| Poignée de tirage | Oui |
| Résistance à la traction | 440 N |
| Diamètre extérieur de la poignée | 56 mm |
Pulling Grip - Connector B
| Diamètre minimal de la conduite | 89 mm |
Dimensions
| Longueur | 100 ft |
| Poids du câble | 122 kg/km |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Touret en plastique |
| Diamètre de bobine | 23,5 in |
| Largeur de bobine | 5 in |
| Unités par livraison | 1/1 |
Furcation - Connector A
| Longueur de patte | 1524 mm -0 / +76mm |
| Type de furcation | EDGE™ Taille 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Couleur d'une patte | Jaune |
| Diamètre d'une patte | 2 mm |
| Nombre de pattes | 12 |
Furcation - Connector B
| Couleur d'une patte | Jaune |
| Type de furcation | EDGE™ Taille 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Diamètre d'une patte | 2 mm |
| Longueur de patte | 838 mm -0 / +76mm |
| Nombre de pattes | 12 |
Snap-in strain-relief clips
Permet une meilleure gestion des câbles
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation