G937512QPNCDX100F
EDGE™ MTP® Extender Trunk EDGE™ MTP® Extender Trunk
Spécifications générales
| Référence du produit | G937512QPNCDX100F |
| Comportement à la flamme | Plenum (OFNP) |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM4) |
| Type d'assemblage de câble | Trunk EDGE™ |
| Environnement | Intérieur |
| Poignée de tirage | Oui |
| Type d'assemblage de connecteur | MTP à MTP |
Normes
| Normes de fibre | IEC 60793-2-10 pour fibres multimode A1a classe 50/125 ; TIA/EIA 492AAAD (OM4) ; ITU-T Préconisation G.651 ; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grade OM4 |
| Comportement au Feu | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 |
| Critères de conception et de test | ANSI/ICEA S-83-596 |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 12 |
| Polarité | Extenseur, TIA-568 Type-A |
| Type de fibre | Multimode |
Caractéristiques mécaniques
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 5,5 mm |
| Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 440 N |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 82,5 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 27,5 mm |
| Taille minimale de la conduite avec coude de 18 pouces | 64 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | T |
| Code d'option de performance | 90 |
| Catégorie de fibre optique | OM4 |
| Type de fibre | Multimode |
| Nom de la fibre | 50 µm MM (OM4) |
| Atténuation maximale | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
| Conformité aux normes | IEC 60793-2-10 |
| Diamètre du cœur | 50 µm |
| Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 1000 m / 600 m |
| Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 550 m / - |
| EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | 4700 MHz*km / - |
| Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
| Perte d’insertion, Max. | 0,25 dB |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP® (mâle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Réflectance | < -20 dB |
Specifications - Connector B
| Perte d’insertion, Max. | 0,25 dB |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP® (femelle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Réflectance | < -20 dB |
Pulling Grip - Connector A
| Poignée de tirage | Oui |
| Résistance à la traction | 440 N |
| Diamètre extérieur de la poignée | 41 mm |
Pulling Grip - Connector B
| Diamètre minimal de la conduite | 64 mm |
Dimensions
| Longueur | 100 ft |
| Poids du câble | 32 kg/km |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Touret en plastique |
| Diamètre de bobine | 23,5 in |
| Largeur de bobine | 5 in |
| Unités par livraison | 1/1 |
Furcation - Connector A
| Longueur de patte | 1524 mm -0 / +76mm |
| Type de furcation | EDGE™ Taille 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Couleur d'une patte | Turquoise |
| Diamètre d'une patte | 2 mm |
| Nombre de pattes | 1 |
Furcation - Connector B
| Couleur d'une patte | Turquoise |
| Type de furcation | EDGE™ Taille 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Diamètre d'une patte | 2 mm |
| Longueur de patte | 838 mm -0 / +76mm |
| Nombre de pattes | 1 |
Snap-in strain-relief clips
Permet une meilleure gestion des câbles
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation