text.skipToContent text.skipToNavigation

G937548TPNCDX100F

EDGE™ MTP® Extender Trunk  EDGE™ MTP® Extender Trunk

Livraison normale en 12 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit G937548TPNCDX100F
Comportement à la flamme Plenum (OFNP)
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM3)
Type d'assemblage de câble Trunk EDGE™
Environnement Intérieur
Application Data center 
Type de câble Intérieur : ANSI/ICEA S-83-596
Poignée de tirage Oui
Type d'assemblage de connecteur MTP à MTP
Normes
Normes de fibre IEC 60793-2-10 pour fibres multimode A1a classe 50/125 ; TIA/EIA 492AAAC-A (OM3) ; ITU-T Préconisation G.651 ; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grade OM3 
Comportement au Feu Cca, s1b, d1, a1
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 
Critères de conception et de test ANSI/ICEA S-83-596 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 48
Polarité Extenseur, TIA-568 Type-A
Type de fibre Multimode
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale 8,5 mm 
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 660 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 127,5 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 42,5 mm
Taille minimale de la conduite avec coude de 18 pouces 77 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Code d'option de performance 80
Catégorie de fibre optique OM3 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 50 µm MM (OM3)
Atténuation maximale 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur 50 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 1000 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 300 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 2000 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (mâle)
Matériau de la férule Composite
Réflectance < -20 dB
Specifications - Connector B
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (femelle)
Matériau de la férule Composite
Réflectance < -20 dB
Pulling Grip - Connector A
Poignée de tirage Oui
Résistance à la traction 440 N
Diamètre extérieur de la poignée 56 mm
Pulling Grip - Connector B
Diamètre minimal de la conduite 89 mm
Dimensions
Longueur 100 ft
Poids du câble 63 kg/km
Informations pour commander
Méthode d'emballage Touret en plastique
Diamètre de bobine 23,5 in
Largeur de bobine 5 in
Unités par livraison 1/1
Furcation - Connector A
Longueur de patte 1524 mm   -0 / +76mm
Type de furcation EDGE™ Taille 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Couleur d'une patte Turquoise
Diamètre d'une patte 2 mm
Nombre de pattes 4
Furcation - Connector B
Couleur d'une patte Turquoise
Type de furcation EDGE™ Taille 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Diamètre d'une patte 2 mm
Longueur de patte 838 mm   -0 / +76mm
Nombre de pattes 4
Snap-in strain-relief clips
Permet une meilleure gestion des câbles
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation