G9375E4TPNCDX100F
EDGE™ MTP® Trunk EDGE™ MTP® Trunk
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | G9375E4TPNCDX100F |
Comportement à la flamme | Plenum (OFNP) |
Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM3) |
Type d'assemblage de câble | Trunk EDGE™ |
Environnement | Intérieur |
Type de câble | Intérieur : ANSI/ICEA S-83-596 |
Poignée de tirage | Oui |
Type d'assemblage de connecteur | MTP à MTP |
Normes
Normes de fibre | IEC 60793-2-10 pour fibres multimode A1a classe 50/125 ; TIA/EIA 492AAAC-A (OM3) ; ITU-T Préconisation G.651 ; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grade OM3 |
Comportement au Feu | Cca, s1b, d1, a1 |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Approbations et homologations | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
Conception
Nombre de fibres | 144 |
Polarité | Extenseur, TIA-568 Type-A |
Type de fibre | Multimode |
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 12,5 mm |
Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 660 N |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 187,5 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 62,5 mm |
Taille minimale de la conduite avec coude de 18 pouces | 77 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | T |
Code d'option de performance | 80 |
Catégorie de fibre optique | OM3 |
Type de fibre | Multimode |
Nom de la fibre | 50 µm MM (OM3) |
Atténuation maximale | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
Conformité aux normes | IEC 60793-2-10 |
Diamètre du cœur | 50 µm |
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 1000 m / 600 m |
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 300 m / - |
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | 2000 MHz*km / - |
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
Perte d’insertion, Max. | 0,25 dB |
Couleur du boot | Noir |
Type de connecteur | MTP® (mâle) |
Matériau de la férule | Composite |
Réflectance | < -20 dB |
Specifications - Connector B
Perte d’insertion, Max. | 0,25 dB |
Couleur du boot | Noir |
Type de connecteur | MTP® (femelle) |
Matériau de la férule | Composite |
Pulling Grip - Connector A
Poignée de tirage | Oui |
Résistance à la traction | 440 N |
Diamètre extérieur de la poignée | 56 mm |
Pulling Grip - Connector B
Diamètre minimal de la conduite | 89 mm |
Dimensions
Longueur | 100 ft |
Poids du câble | 122 kg/km |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Touret en plastique |
Diamètre de bobine | 23,5 in |
Largeur de bobine | 5 in |
Unités par livraison | 1/1 |
Furcation - Connector A
Longueur de patte | 1524 mm -0 / +76mm |
Type de furcation | EDGE™ Taille 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
Couleur d'une patte | Turquoise |
Diamètre d'une patte | 2 mm |
Nombre de pattes | 12 |
Furcation - Connector B
Type de furcation | EDGE™ Taille 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
Couleur d'une patte | Turquoise |
Diamètre d'une patte | 2 mm |
Nombre de pattes | 12 |
Longueur de patte | 838 mm -0 / +76mm |
Clips de décharge de traction
Permet une meilleure gestion des câbles
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Fiber optic trunk cable manufactured with Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection
Non-pinned MTP connectors on both ends
Fiber optic trunks designed to interface with the EDGE solutions or Plug & Play™ systems modules