text.skipToContent text.skipToNavigation

G9379E4QPNCLZ100F

EDGE™ MTP® Trunk  EDGE™ MTP® Trunk

Contact Distributor for Lead Time
You might also be interested in
General Specifications
Product Number G9379E4QPNCLZ100F
Comportement à la flamme Plenum (OFNP)
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Type d'assemblage de câble Trunk EDGE™
Environnement Intérieur
Type de câble Intérieur : ANSI/ICEA S-83-596
Poignée de tirage Oui
Type d'assemblage de connecteur MTP à LC
Normes
Normes de fibre IEC 60793-2-10 pour fibres multimode A1a classe 50/125 ; TIA/EIA 492AAAD (OM4) ; ITU-T Préconisation G.651 ; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grade OM4 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -10 °C  to  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 144
Polarité Extension hybride universelle
Type de fibre Multimode
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale 12,5 mm 
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 445 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 187,5 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 62,5 mm
Taille minimale de la conduite avec coude de 18 pouces 77 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Code d'option de performance 90
Catégorie de fibre optique OM4 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 50 µm MM (OM4)
Atténuation maximale 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur 50 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 1000 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 550 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (mâle)
Matériau de la férule Composite
Réflectance < -20 dB
Specifications - Connector B
Perte d’insertion, Max. 0,15 dB
Couleur du boot Turquoise
Type de connecteur LC Uniboot
Matériau de la férule Céramique
Réflectance < -20 dB
Pulling Grip - Connector A
Poignée de tirage Oui
Résistance à la traction 440 N
Diamètre extérieur de la poignée 56 mm
Pulling Grip - Connector B
Diamètre minimal de la conduite 76 mm
Dimensions
Longueur 100 ft
Poids du câble 121 kg/km
Informations pour commander
Méthode d'emballage Touret en plastique
Diamètre de bobine 23,5 in
Largeur de bobine 5 in
Unités par livraison 1/1
Furcation - Connector A
Longueur de patte 1524 mm   -0 / +76mm
Type de furcation EDGE™ Taille 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Couleur d'une patte Turquoise
Diamètre d'une patte 2 mm
Nombre de pattes 12
Furcation - Connector B
Type de furcation Taille 1
Diamètre d'une patte 2 mm
Longueur de patte 914 mm
Snap-in strain-relief clips
Permet une meilleure gestion des câbles
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Fiber optic trunk cable manufactured with Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection
Non-pinned MTP connectors on both ends
Fiber optic trunks designed to interface with the EDGE solutions or Plug & Play™ systems modules