GE5E5K2QLZDDU030M
Trunk EDGE8® MTP® Trunk EDGE8® MTP®
General Specifications
Product Number | GE5E5K2QLZDDU030M |
Fiber Category | 50 µm MM (OM4) |
Cable Assembly Type | EDGE8® Trunk |
Cable Type | Interconnect |
Standards
Reaction to Fire | Cca, s1b, d1, a1 |
RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Design and Test Criteria | ANSI/ICEA S-83-596 |
Intermateability | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C to 50 °C |
Températures, fonctionnement | -10 °C to 60 °C |
Plage de température, stockage | -25 °C to 70 °C |
Design
Fiber Count | 192 |
Outer Jacket Material | LSZH/FRNC |
Polarity | Universal, TIA-568 Type-B |
Fiber Type | Multimode |
Mechanical Specifications
Tensile Strength | 440 N |
Crush Resistance | 1000 N/10 cm |
Min. Bend Radius Installation | 240 mm |
Min. Bend Radius Operation | 80 mm |
Specifications - Connector A
Perte d’insertion, typique | 0,35 dB |
Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
Détrompé (sécurité) | Non |
Couleur du boot | Noir |
Type de connecteur | MTP® (mâle) |
Matériau de la férule | Composite |
Couleur Boîtier | Turquoise |
Matériau du boîtier | Composite |
Type de boot | Individuel |
Réflectance | ≤ -20 dB |
Specifications - Connector B
Perte d’insertion, typique | 0,35 dB |
Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
Détrompé (sécurité) | Non |
Boot Color | Black |
Connector Type | MTP® (pinned) |
Ferrule Material | Composite |
Housing Color | Aqua |
Housing Material | Composite |
Boot Type | Individual |
Reflectance | ≤ -20 dB |
Furcation - Connector A
Longueur des pattes échelonnées par groupe | 6 |
Longueur de patte | 840 mm -0 / +140mm |
Diamètre d'une patte | 2 mm |
Incrément d'échelonnement | 100 mm |
Longueur de patte la plus courte (mm) | 840 mm |
Type de connecteur | Thermorétractable |
Nombre de pattes | 24 |
Hauteur de plug | 15 mm |
Largeur de fiche | 15 mm |
Profondeur de la prise | 170 mm |
Furcation - Connector B
Diamètre d'une patte | 2 mm |
Incrément d'échelonnement | 100 mm |
Longueur de patte la plus courte (mm) | 840 mm |
Type de connecteur | Thermorétractable |
Nombre de pattes | 24 |
Hauteur de plug | 15 mm |
Largeur de fiche | 15 mm |
Profondeur de la prise | 170 mm |
Longueur des pattes échelonnées par groupe | 6 |
Longueur de patte | 840 mm -0 / +140mm |
Pulling Grip - Connector A
Pulling grip | Yes |
Tensile Strength | 440 N |
Grip Outer Diameter | 52 mm |
Pulling Grip - Connector B
Tensile Strength | 440 N |
Min. Duct Size Diameter | 980 mm |
Dimensions
Length | 30 m |
Outer Diameter | 15 mm |
Ordering Information
Package Contents | 2x U-Clip 2nd generation, Test Report |
Packaging Method | Plastic reel |
Units per Delivery | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection