ZE5E572QLZDDU030M
Trunk EDGE8® MTP® Trunk EDGE8® MTP®
General Specifications
| Product Number | ZE5E572QLZDDU030M |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM4) |
| Type d'assemblage de câble | Trunk EDGE8® |
| Application | Data center |
| Type de câble | Interconnecter |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Critères de conception et de test | ANSI/ICEA S-83-596 |
Conditions externes
| Températures, installation | 0 °C to 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -10 °C to 60 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 72 |
| Polarité | Extenseur, TIA-568 Type-A |
Caractéristiques mécaniques
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 10,5 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | T |
| Code d'option de performance | 98 |
| Catégorie de fibre optique | OM4 |
| Type de fibre | Multimode |
| Nom de la fibre | 50 µm MM (OM4) |
| Atténuation maximale | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
| Conformité aux normes | IEC 60793-2-10 |
| Diamètre du cœur | 50 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 1000 m / 600 m |
| Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 550 m / - |
| EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | 4700 MHz*km / - |
| Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP® (mâle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Réflectance | ≤ -20 dB |
Specifications - Connector B
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP® (mâle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Réflectance | ≤ -20 dB |
Furcation - Connector A
| Longueur de patte | 840 mm |
| Type de furcation | EDGE™ Taille 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Couleur d'une patte | Turquoise |
| Diamètre d'une patte | 2 mm |
| Nombre de pattes | 9 |
| Hauteur de plug | 20 mm |
| Largeur de fiche | 20 mm |
| Profondeur de la prise | 108,6 mm |
Furcation - Connector B
| Type de furcation | EDGE™ Taille 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Diamètre d'une patte | 2 mm |
| Longueur de patte | 840 mm |
Pulling Grip - Connector A
| Poignée de tirage | Non |
Dimensions
| Longueur | 30 m |
Informations pour commander
| Contenu du colis | 2x-edge-tm-clip-size2-single-stack-2x-edge-clips-size2-double-stack-2x-edge-u-clips-size2 |
| Méthode d'emballage | Touret en plastique |
| Unités par livraison | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Permet une meilleure gestion des câbles
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation