text.skipToContent text.skipToNavigation

ZE5E572TLZDDU030M

Trunk EDGE8® MTP®  Trunk EDGE8® MTP®

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit ZE5E572TLZDDU030M
Type d'assemblage de câble Trunk EDGE8®
Application Data center 
Type de câble Interconnecter
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test ANSI/ICEA S-83-596 
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 72
Polarité Universel, TIA-568 Typ-B
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale 10,5 mm 
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Code d'option de performance 88
Catégorie de fibre optique OM3 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 50 µm MM (OM3)
Atténuation maximale 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur 50 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 750 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 300 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 2000 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (mâle)
Matériau de la férule Composite
Réflectance ≤ -20 dB
Specifications - Connector B
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (mâle)
Matériau de la férule Composite
Réflectance ≤ -20 dB
Furcation - Connector A
Longueur de patte 840 mm
Type de furcation EDGE™ Taille 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Couleur d'une patte Jaune
Diamètre d'une patte 2 mm
Nombre de pattes 9
Hauteur de plug 20 mm
Largeur de fiche 20 mm
Profondeur de la prise 108,6 mm
Furcation - Connector B
Type de furcation EDGE™ Taille 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Couleur d'une patte Jaune
Diamètre d'une patte 2 mm
Nombre de pattes 9
Longueur de patte 840 mm
Pulling Grip - Connector A
Poignée de tirage Non
Dimensions
Longueur 30 m
Informations pour commander
Contenu du colis 2x-edge-tm-clip-size2-single-stack-2x-edge-clips-size2-double-stack-2x-edge-u-clips-size2
Méthode d'emballage Touret en plastique
Unités par livraison 1/1
Snap-in strain-relief clips
Permet une meilleure gestion des câbles
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation