text.skipToContent text.skipToNavigation

ZE5E5E4TLZDDU030M

EDGE8® MTP® Trunk  50 µm multimode (OM3), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 144F, with 840 mm legs, tool-less no pulling grip, 30 m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit ZE5E5E4TLZDDU030M
Type d'assemblage de câble Trunk EDGE8®
Type de câble Interconnecter
Normes
Comportement au Feu Cca, s1b, d1, a1
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test ANSI/ICEA S-83-596 
Environmental Conditions
Temperature Range, Installation -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
Temperature Range, Operation -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
Temperature Range, Storage -25 °C  -  70 °C    (-13 °F  -  158 °F    )
Conception
Nombre de fibres 144
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction 440 N
Résistance à la compression (réversible) 1000 N/10 cm
Rayon de courbure minimal à l'installation 210 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Code d'option de performance 88
Catégorie de fibre optique OM3 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 50 µm MM (OM3)
Atténuation maximale 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur 50 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 750 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 300 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 2000 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
Insertion Loss, Typical 0.35 dB
Insertion Loss, Max. 0.35 dB
Note: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Tensile Strength Jacketed Cable 44 N
Durability ≤ 0.2 dB change, 200 rematings, FOTP-21
Keyed (security) No
Boot Color Black
Connector Type MTP® (pinned)
Ferrule Material Composite
Housing Color Aqua
Housing Material Composite
Boot Type Simplex
Reflectance < -20 dB
Specifications - Connector B
Insertion Loss, Typical 0.35 dB
Insertion Loss, Max. 0.35 dB
Note: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Tensile Strength Jacketed Cable 44 N
Durability ≤ 0.2 dB change, 200 rematings, FOTP-21
Keyed (security) No
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (mâle)
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Turquoise
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Simplex
Réflectance ≤ -20 dB
Furcation - Connector A
Staggering Legs per Group
Leg Length 840 mm   -0 / +140mm
Leg Diameter 2 mm
Staggering Increment 100 mm
Shortest Staggering Leg Length (mm) 840 mm
Plug Type Heat Shrink
Leg Count 18
Plug Height 13.4 mm
Plug Width 13.4 mm
Plug Depth 170 mm
Furcation - Connector B
Leg Diameter 2 mm
Staggering Increment 100 mm
Shortest Staggering Leg Length (mm) 840 mm
Plug Type Heat Shrink
Plug Height 13.4 mm
Plug Width 13.4 mm
Plug Depth 170 mm
Staggering Legs per Group
Leg Length 840 mm
Pulling Grip - Connector A
Poignée de tirage Non
Dimensions
Longueur 30 m
Diamètre extérieur 13,4 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Touret en plastique
Contenu du colis 2x U-Clip 2nd generation, Test Report
Unités par livraison 1/1
Snap-in strain-relief clips
Permet une meilleure gestion des câbles
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation