ZE5E5U8TLZDDU030M
EDGE8® MTP® Trunk 50 µm multimode (OM3), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 288F, with 840 mm legs, tool-less no pulling grip, 30 m
Spécifications générales
| Référence du produit | ZE5E5U8TLZDDU030M |
| Type d'assemblage de câble | Trunk EDGE8® |
| Type de câble | Interconnecter |
Normes
| Comportement au Feu | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Critères de conception et de test | ANSI/ICEA S-83-596 |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Installation | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
| Temperature Range, Operation | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
| Temperature Range, Storage | -25 °C - 70 °C (-13 °F - 158 °F ) |
Conception
| Nombre de fibres | 288 |
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
Caractéristiques mécaniques
| Résistance à la traction | 440 N |
| Résistance à la compression (réversible) | 1000 N/10 cm |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 330 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | T |
| Code d'option de performance | 88 |
| Catégorie de fibre optique | OM3 |
| Type de fibre | Multimode |
| Nom de la fibre | 50 µm MM (OM3) |
| Atténuation maximale | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
| Conformité aux normes | IEC 60793-2-10 |
| Diamètre du cœur | 50 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 750 m / 600 m |
| Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 300 m / - |
| EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | 2000 MHz*km / - |
| Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
| Insertion Loss, Typical | 0.35 dB |
| Insertion Loss, Max. | 0.35 dB |
| Note: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Tensile Strength Jacketed Cable | 44 N |
| Durability | ≤ 0.2 dB change, 200 rematings, FOTP-21 |
| Keyed (security) | No |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP® (mâle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Couleur Boîtier | Turquoise |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Simplex |
| Réflectance | < -20 dB |
Specifications - Connector B
| Perte d’insertion, typique | 0,35 dB |
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
| Détrompé (sécurité) | Non |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP® (mâle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Couleur Boîtier | Turquoise |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Simplex |
| Réflectance | ≤ -20 dB |
Furcation - Connector A
| Staggering Legs per Group | 6 |
| Leg Length | 840 mm -0 / +140mm |
| Leg Diameter | 2 mm |
| Staggering Increment | 100 mm |
| Shortest Staggering Leg Length (mm) | 840 mm |
| Plug Type | Heat Shrink |
| Leg Count | 36 |
| Plug Height | 17.4 mm |
| Plug Width | 17.4 mm |
| Plug Depth | 170 mm |
Furcation - Connector B
| Leg Diameter | 2 mm |
| Staggering Increment | 100 mm |
| Shortest Staggering Leg Length (mm) | 840 mm |
| Plug Type | Heat Shrink |
| Plug Height | 17.4 mm |
| Plug Width | 17.4 mm |
| Plug Depth | 170 mm |
| Staggering Legs per Group | 6 |
| Leg Length | 840 mm |
Pulling Grip - Connector A
| Poignée de tirage | Non |
Dimensions
| Longueur | 30 m |
| Diamètre extérieur | 17,4 mm |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Touret en plastique |
| Contenu du colis | 2x U-Clip 2nd generation, Test Report |
| Unités par livraison | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Permet une meilleure gestion des câbles
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation