DE5E5E4TLZDDU030M
EDGE8® MTP® Trunk 50 µm multimode (OM3), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 144F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip both sides, 30 m
General Specifications
| Product Number | DE5E5E4TLZDDU030M |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3) |
| Tipo de montaje del cable | Tronco EDGE8® |
| Tipo de cable | Interconectar |
Normas
| Reacción al Fuego | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Intercompatibilidad | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Environmental Conditions
| Temperature Range, Installation | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
| Temperature Range, Operation | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
| Temperature Range, Storage | -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 144 |
| Material de la chaqueta externa | LSZH™/FRNC |
| Tipo de fibra | Multimodo |
Especificaciones mecánicas
| Resistencia a la tracción | 440 N |
| Resistencia al aplastamiento | 1000 N/10 cm |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 210 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 70 mm |
Specifications - Connector A
| Insertion Loss, Typical | 0.35 dB |
| Insertion Loss, Max. | 0.35 dB |
| Note: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Tensile Strength Jacketed Cable | 44 N |
| Durability | ≤ 0.2 dB change, 200 rematings, FOTP-21 |
| Keyed (security) | No |
| Boot Color | Black |
| Connector Type | MTP® (pinned) |
| Ferrule Material | Composite |
| Housing Color | Aqua |
| Housing Material | Composite |
| Boot Type | Simplex |
| Reflectance | ≤ -20 dB |
Specifications - Connector B
| Insertion Loss, Typical | 0.35 dB |
| Insertion Loss, Max. | 0.35 dB |
| Note: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Tensile Strength Jacketed Cable | 44 N |
| Durability | ≤ 0.2 dB change, 200 rematings, FOTP-21 |
| Keyed (security) | No |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Color de la carcasa | Verde agua |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Tipo de boot | Simplex, 4P |
| Reflectancia | ≤ -20 dB |
Furcation - Connector A
| Staggering Legs per Group | 5 |
| Leg Length | 840 mm -0 / +140mm |
| Leg Diameter | 2 mm |
| Staggering Increment | 100 mm |
| Shortest Staggering Leg Length (mm) | 840 mm |
| Plug Type | Heat Shrink |
| Leg Count | 18 |
| Plug Height | 13.4 mm |
| Plug Width | 13.4 mm |
| Plug Depth | 170 mm |
Furcation - Connector B
| Leg Diameter | 2 mm |
| Staggering Increment | 100 mm |
| Shortest Staggering Leg Length (mm) | 840 mm |
| Plug Type | Heat Shrink |
| Plug Height | 13.4 mm |
| Plug Width | 13.4 mm |
| Plug Depth | 170 mm |
| Staggering Legs per Group | 5 |
| Leg Length | 840 mm -0 / +140mm |
Alza de tracción - Conector A
| Alza para tracción | Si |
| Resistencia a la tracción | 440 N |
| Diámetro mínimo del conducto | 980 mm |
| Diámetro externo de la alza | 52 mm |
Alza de tracción - Conector B
| Alza para tracción | Si |
| Resistencia a la tracción | 660 N |
| Diámetro mínimo del conducto | 980 mm |
Dimensiones
| Longitud | 30 m |
| Diámetro externo | 13,4 mm |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Carrete de plastico |
| Contenido del embalaje | 2x U-clip 2nd generation, test report |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Permet une meilleure gestion des câbles
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation