text.skipToContent text.skipToNavigation

DE7E7E4GLZDDU030M

Trunk EDGE8® MTP®  Trunk EDGE8® MTP®

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit DE7E7E4GLZDDU030M
Catégorie de fibre optique SM flexion améliorée (OS2)
Type d'assemblage de câble Trunk EDGE8®
Type de câble Interconnecter
Normes
Comportement au Feu Cca, s1b, d1, a1
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test ANSI/ICEA S-83-596 
Compatibilité TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -25 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 144
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Type de fibre Monomode
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction 440 N
Résistance à la compression (réversible) 1000 N/10 cm
Rayon de courbure minimal à l'installation 210 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 70 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 20
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,04 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Specifications - Connector A
Perte d’insertion, typique 0,35 dB
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Remarque : *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (mâle)
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Vert
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Simplex
Réflectance ≤ -65 dB
Specifications - Connector B
Polissage APC
Perte d’insertion, typique 0,35 dB
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Remarque : *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (mâle)
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Vert
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Simplex
Réflectance ≤ -65 dB
Furcation - Connector A
Longueur des pattes échelonnées par groupe
Longueur de patte 840 mm   -0 / +140mm
Diamètre d'une patte 2 mm
Incrément d'échelonnement 100 mm
Longueur de patte la plus courte (mm) 840 mm
Type de connecteur Thermorétractable
Nombre de pattes 18
Hauteur de plug 13,4 mm
Largeur de fiche 13,4 mm
Profondeur de la prise 170 mm
Furcation - Connector B
Diamètre d'une patte 2 mm
Incrément d'échelonnement 100 mm
Longueur de patte la plus courte (mm) 840 mm
Type de connecteur Thermorétractable
Hauteur de plug 13,4 mm
Largeur de fiche 13,4 mm
Profondeur de la prise 170 mm
Longueur des pattes échelonnées par groupe
Longueur de patte 840 mm   -0 / +140mm
Pulling Grip - Connector A
Poignée de tirage Oui
Résistance à la traction 440 N
Diamètre minimal de la conduite 980 mm
Diamètre extérieur de la poignée 52 mm
Pulling Grip - Connector B
Poignée de tirage Oui
Résistance à la traction 660 N
Diamètre minimal de la conduite 980 mm
Dimensions
Longueur 30 m
Diamètre extérieur 13,4 mm
Poids 130 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Touret en plastique
Contenu du colis 2x U-clip 2nd generation, test report
Unités par livraison 1/1
Snap-in strain-relief clips
Permet une meilleure gestion des câbles
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation