DE7E7K2GLZDDU030M
Trunk EDGE8® MTP® Trunk EDGE8® MTP®
通用规范
| 产品编码 | DE7E7K2GLZDDU030M |
| 光纤类别 | 抗弯曲单模(OS2) |
| 光缆组件类型 | EDGE8™ 主干光缆 |
| 光缆类型 | 互联 |
标准
| 对火反应 | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 设计和测试标准 | ANSI/ICEA S-83-596 |
| 互操作性 | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Conditions externes
| Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
| Plage de température, stockage | -25 °C - 70 °C |
设计
| 光纤芯数 | 192 |
| 外护套材料 | LSZH™/FRNC |
| 光纤类型 | 单模 |
机械特性
| 拉伸强度 | 440 N |
| 抗压 | 1000 N/10 cm |
| 最小安装弯曲半径 | 240 mm |
| 最小操作弯曲半径 | 80 mm |
光学特性
| 光纤代码 | Z |
| 性能选项代码 | 20 |
| 光纤类别 | OS2 |
| 光纤类型 | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| 光纤名称 | 抗弯单模 (OS2) |
| 最大衰减 | 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km |
| 波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| 光纤符合性 | ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1 |
| 光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
| 包层直径 | 125 µm |
| 涂层直径 | 242 µm |
| Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| 光缆截止波长 | 1260 nm |
| 在1310nm的模场直径 | 9.2 µm |
| 1550nm的模场直径 | 10.4 µm |
| PMD链路设计值 | ≤ 0.04 ps/√km |
| PMD最大单独光纤 | ≤ 0.1 ps/√km |
Specifications - Connector A
| Perte d’insertion, typique | 0,35 dB |
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
| Détrompé (sécurité) | Non |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP® (mâle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Couleur Boîtier | Vert |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Type de boot | Individuel |
| Réflectance | ≤ -65 dB |
Specifications - Connector B
| Polissage | APC |
| Perte d’insertion, typique | 0,35 dB |
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
| Détrompé (sécurité) | Non |
| 尾套颜色 | 黑色 |
| 连接器类型 | MTP®(带导向针) |
| 插芯材料 | 复合材料 |
| 配线箱颜色 | 绿色 |
| 配线箱材料 | 复合材料 |
| 尾套类型 | 单个 |
| 反射 | ≤ -65 dB |
Furcation - Connector A
| Longueur des pattes échelonnées par groupe | 6 |
| Longueur de patte | 840 mm -0 / +140mm |
| Diamètre d'une patte | 2 mm |
| Incrément d'échelonnement | 100 mm |
| Longueur de patte la plus courte (mm) | 840 mm |
| Type de connecteur | Thermorétractable |
| Nombre de pattes | 24 |
| Hauteur de plug | 15 mm |
| Largeur de fiche | 15 mm |
| Profondeur de la prise | 170 mm |
Furcation - Connector B
| Diamètre d'une patte | 2 mm |
| Incrément d'échelonnement | 100 mm |
| Longueur de patte la plus courte (mm) | 840 mm |
| Type de connecteur | Thermorétractable |
| Hauteur de plug | 15 mm |
| Largeur de fiche | 15 mm |
| Profondeur de la prise | 170 mm |
| Longueur des pattes échelonnées par groupe | 6 |
| Longueur de patte | 840 mm |
拉环 - 连接器 A
| 拉手 | 是 |
| 拉伸强度 | 440 N |
| 最小管道直径 | 980 mm |
| Grip Outer Diameter | 52 mm |
拉环 - 连接器 B
| 拉手 | 是 |
| 拉伸强度 | 660 N |
| 最小管道直径 | 980 mm |
尺寸
| 长度 | 30 m |
| 外直径 | 15 mm |
订购信息
| 包装方法 | 塑料卷轴 |
| 包装内容物 | 2x U-Clip 2nd generation, Test Report |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection