GE5E516QLZDDU030M-VI
Trunk EDGE8® MTP® 50 µm multimode (OM4), connecteur 8 FO MTP (avec broches) vers 8 FO MTP (avec broches), 16 FO, pattes de 840 mm, chaussette de tirage à une extrémité, 30 m
Spécifications générales
Référence du produit | GE5E516QLZDDU030M-VI |
Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM4) |
Type d'assemblage de câble | Trunk EDGE8® |
Environnement | Intérieur |
Type de câble | Interconnecter |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Critères de conception et de test | ANSI/ICEA S-83-596 |
Conditions externes
Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
Plage de température, stockage | -25 °C - 70 °C |
Conception
Nombre de fibres | 16 |
Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
Polarité | Universel, TIA-568 Typ-B |
Type de fibre | Multimode |
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction | 450 N |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 7,2 mm |
Résistance à la compression (réversible) | 1000 N/10 cm |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 144 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 72 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | Q |
Type de fibre | Multimode |
Code d'option de performance | 90 |
Diamètre du cœur | 50 µm |
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | 4700 MHz*km / - |
Atténuation maximale | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 1100 MHz*km / 600 MHz*km |
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 550 MHz*km / - |
Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
Catégorie de fibre optique | OM4 |
Specifications - Connector A
Polissage | PC |
Perte d’insertion, Max. | 0,25 dB |
Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
Couleur du boot | Noir |
Type de connecteur | MTP® (femelle) |
Matériau de la férule | Composite |
Matériau du boîtier | Composite |
Type de boot | Individuel |
Réflectance | < -20 dB |
Specifications - Connector B
Polissage | PC |
Perte d’insertion, Max. | 0,25 dB |
Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
Couleur du boot | Noir |
Type de connecteur | MTP® (femelle) |
Matériau de la férule | Composite |
Matériau du boîtier | Composite |
Type de boot | Individuel |
Réflectance | < -20 dB |
Furcation - Connector A
Longueur de patte | 840 mm |
Couleur d'une patte | Violet bruyère |
Diamètre d'une patte | 2 mm |
Type de connecteur | Taille 2 EDGE™ |
Nombre de pattes | 2 |
Hauteur de plug | 20 mm |
Largeur de fiche | 20 mm |
Profondeur de la prise | 108,6 mm |
Furcation - Connector B
Couleur d'une patte | Violet bruyère |
Diamètre d'une patte | 2 mm |
Type de connecteur | Taille 2 EDGE™ |
Nombre de pattes | 2 |
Hauteur de plug | 20 mm |
Largeur de fiche | 20 mm |
Profondeur de la prise | 108,6 mm |
Longueur de patte | 840 mm |
Pulling Grip - Connector A
Poignée de tirage | Oui |
Résistance à la traction | 450 N |
Pulling Grip - Connector B
Diamètre minimal de la conduite | 89 mm |
Dimensions
Longueur | 30 m |
Informations pour commander
Contenu du colis | 2x-edge-tm-clip-size2-single-stack-2x-edge-clips-size2-double-stack-2x-edge-u-clips-size2 |
Méthode d'emballage | Boîte en carton |
Unités par livraison | 1/1 |
Hauteur du colis | 108 mm |
Largeur du colis | 530 mm |
Profondeur du colis | 530 mm |
Clips de décharge de traction
Permet une meilleure gestion des câbles
Diamètre extérieur plus étroit
Meilleure utilisation des plateaux et meilleure circulation de l'air
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation