text.skipToContent text.skipToNavigation

ZE7E716GLZDDU030M

Trunk EDGE8® MTP®  Trunk EDGE8® MTP®

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number ZE7E716GLZDDU030M
Type d'assemblage de câble Trunk EDGE8®
Type de câble Interconnecter
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test ANSI/ICEA S-83-596 
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  to  50 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  to  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 16
Polarité Universel, TIA-568 type-A
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale 7,7 mm 
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 20
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,04 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Specifications - Connector A
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (mâle)
Matériau de la férule Composite
Réflectance ≤ -65 dB
Specifications - Connector B
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (mâle)
Matériau de la férule Composite
Réflectance ≤ -65 dB
Furcation - Connector A
Longueur de patte 840 mm
Type de furcation EDGE™ Taille 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Couleur d'une patte Jaune
Diamètre d'une patte 2 mm
Nombre de pattes 2
Hauteur de plug 14,7 mm
Largeur de fiche 14,7 mm
Profondeur de la prise 108,6 mm
Furcation - Connector B
Type de furcation EDGE™ Taille 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm
Diamètre d'une patte 2 mm
Longueur de patte 840 mm
Pulling Grip - Connector A
Poignée de tirage Non
Dimensions
Longueur 30 m
Informations pour commander
Méthode d'emballage Touret en plastique
Contenu du colis 2x-edge-tm-clip-size1-single-stack-2x-edge-clips-size1-double-stack-2x-edge-u-clips-size1
Unités par livraison 1/1
Snap-in strain-relief clips
Permet une meilleure gestion des câbles
Connexion avec faible perte
Flexibilité de conception du système
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation