text.skipToContent text.skipToNavigation

ZE7E7U8GLZDDU030M

Trunk EDGE8® MTP®  Trunk EDGE8® MTP®

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number ZE7E7U8GLZDDU030M
Cable Assembly Type EDGE8® Trunk
Cable Type Interconnect
Standards
Reaction to Fire Cca, s1b, d1, a1
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design and Test Criteria ANSI/ICEA S-83-596 
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  to  50 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  to  60 °C   
Plage de température, stockage -25 °C  to  70 °C   
Design
Fiber Count 288
Outer Jacket Material LSZH/FRNC
Mechanical Specifications
Tensile Strength 440 N
Crush Resistance 1000 N/10 cm
Min. Bend Radius Installation 330 mm
Optical Characteristics
Fiber Code Z
Performance Option Code 20
Fiber Category OS2 
Fiber Type Single-mode (OS2) / 250 µm
Fiber Name Bend-Improved Single-mode (OS2)
Maximum Attenuation 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km
Wavelengths 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Fiber Compliance ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A1
Fiber Core Diameter 8.2 µm
Cladding diameter 125 µm
Coating diameter 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Cable cutoff wavelength 1260 nm
Mode-Field Diameter at 1310 nm 9.2 µm
Mode-Field Diameter at 1550 nm 10.4 µm
PMD Link Design Value ≤ 0.04 ps/√km
PMD maximum individual fiber ≤ 0.1 ps/√km
Specifications - Connector A
Perte d’insertion, typique 0,35 dB
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Remarque : *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (mâle)
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Vert
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Simplex
Réflectance ≤ -65 dB
Specifications - Connector B
Polissage APC
Perte d’insertion, typique 0,35 dB
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Remarque : *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Boot Color Black
Connector Type MTP® (pinned)
Ferrule Material Composite
Housing Color Green
Housing Material Composite
Boot Type Simplex
Reflectance ≤ -65 dB
Furcation - Connector A
Longueur des pattes échelonnées par groupe
Longueur de patte 840 mm   -0 / +140mm
Diamètre d'une patte 2 mm
Incrément d'échelonnement 100 mm
Longueur de patte la plus courte (mm) 840 mm
Type de connecteur Thermorétractable
Nombre de pattes 36
Hauteur de plug 17,4 mm
Largeur de fiche 17,4 mm
Profondeur de la prise 170 mm
Furcation - Connector B
Diamètre d'une patte 2 mm
Incrément d'échelonnement 100 mm
Longueur de patte la plus courte (mm) 840 mm
Type de connecteur Thermorétractable
Hauteur de plug 17,4 mm
Largeur de fiche 17,4 mm
Profondeur de la prise 170 mm
Longueur des pattes échelonnées par groupe
Longueur de patte 840 mm
Pulling Grip - Connector A
Pulling grip No
Dimensions
Length 30 m
Outer Diameter 17.4 mm
Ordering Information
Packaging Method Plastic reel
Package Contents 2x U-Clip 2nd generation, Test Report
Units per Delivery 1/1
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection