text.skipToContent text.skipToNavigation

F005801JCT09001M

Basic Clear Track Fiber Optic, 900 um  Pigtail, ClearCurve® LBL OS2, Singlemode SC/UPC, 1m

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit F005801JCT09001M
Code EAN 4099802309844
Catégorie de fibre optique G.657.A2 (OS2)
Catégorie du produit Produits-clés
Environnement Intérieur
Application FTTH 
Type de câble 9 µm ClearCurve® LBL
Spécifications générales
Catégorie de fibre optique G.657.A2 (OS2)
Catégorie du produit Produits-clés
Environnement Intérieur
Application FTTH 
Type de câble 9 µm ClearCurve® LBL
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -10 °C  -  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 1
Résistance à la traction 5 N
Type de fibre Monomode
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction 5 N
Résistance à la traction max. à l'installation 6 N
Résistance à la traction maxi. à long terme 3 N
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 5 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 15 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 15 mm
Specifications - Connector A
Type de connecteur Pas de connecteur
Specifications - Connector B
Polissage UPC
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Résistance < 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Type de connecteur SC UPC
Matériau de la férule Céramique
Matériau du boîtier Composite
Réflectance < -45 dB
Informations pour commander
Hauteur du colis 180 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm

Options de conception flexibles

Choix de matériaux pour les éléments de résistance et les propriétés des fibres en fonction des exigences de l'application

Opérations mondiales

Des sites de fabrication dans le monde entier et une intégration verticale de bout en bout de l'ensemble du processus garantissent un approvisionnement fiable et atténuent les barrières commerciales ou les perturbations de l'approvisionnement

Processus de fabrication de pointe

Les procédés de fabrication exclusifs et la technologie de pointe de Corning permettent d'obtenir des produits d'une constance inégalée