F445801JCT09001M
Basic Clear Track Fiber Optic, 900 um Basic Clear Track Fiber Optic, 900 um
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | F445801JCT09001M |
Code EAN | 4099802310130 |
Catégorie de fibre optique | G.657.A2 (OS2) |
Catégorie du produit | Produits-clés |
Environnement | Intérieur |
Application | FTTH |
Type de câble | 9 µm ClearCurve® LBL |
Emballage | Boîte en carton |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
Plage de température, stockage | -10 °C - 60 °C |
Conception
Nombre de fibres | 1 |
Résistance à la traction | 5 N |
Type de fibre | Monomode |
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction | 5 N |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 900 µm |
Résistance à la traction max. à l'installation | 6 N |
Résistance à la traction maxi. à long terme | 3 N |
Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 5 N |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 15 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 15 mm |
Specifications - Connector A
Polissage | APC |
Perte d’insertion, Max. | 0,25 dB |
Résistance | < 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
Type de connecteur | SC APC simplex |
Matériau de la férule | Céramique |
Matériau du boîtier | Composite |
Réflectance | < -60 dB |
Specifications - Connector B
Polissage | UPC |
Perte d’insertion, Max. | 0,25 dB |
Résistance | < 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
Type de connecteur | SC UPC |
Matériau de la férule | Céramique |
Matériau du boîtier | Composite |
Réflectance | < -45 dB |
Dimensions
Longueur | 1 m |
Informations pour commander
Hauteur du colis | 180 mm |
Largeur du colis | 250 mm |
Profondeur du colis | 380 mm |
Options de conception flexibles
Choix de matériaux pour les éléments de résistance et les propriétés des fibres en fonction des exigences de l'application
Opérations mondiales
Des sites de fabrication dans le monde entier et une intégration verticale de bout en bout de l'ensemble du processus garantissent un approvisionnement fiable et atténuent les barrières commerciales ou les perturbations de l'approvisionnement
Processus de fabrication de pointe
Les procédés de fabrication exclusifs et la technologie de pointe de Corning permettent d'obtenir des produits d'une constance inégalée