text.skipToContent text.skipToNavigation

D14401E31AJ003M

Evolv® jumper de test avec technologie Pushlok®  1FO Pushlok vers simplex SC APC, 3 m

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit D14401E31AJ003M
Perte d'insertion de l'assemblage ≤ 0,4 dB
Type d'assemblage de connecteur Pushlok SC/APC
Emballage Emballage individuel
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 1
Caractéristiques optiques
Code de la fibre E
Code d'option de performance 31
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode (OS2)
Atténuation maximale 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,4 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D
Specifications - Connector A
Perte d’insertion, Max. 0,4 dB
Type de connecteur Pushlok
Réflectance ≤ -65 dB
Specifications - Connector B
Perte d’insertion, Max. 0,4 dB
Type de connecteur SC APC
Réflectance ≤ -65 dB
Dimensions
Longueur 3 m
Flexible connector offerings
Enables direct connection to a variety of optical power meters for in-field testing