D15801E31AJ003M
Evolv® jumper de test avec technologie Pushlok® 1FO Pushlok vers simplex SC UPC, 3 m
Spécifications générales
| Référence du produit | D15801E31AJ003M |
| Perte d'insertion de l'assemblage | ≤ 0,4 dB |
| Type d'assemblage de connecteur | Pushlok SC/UPC |
| Emballage | Emballage individuel |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Nombre de fibres | 1 |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | E |
| Code d'option de performance | 31 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nom de la fibre | Monomode (OS2) |
| Atténuation maximale | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,4 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D |
Specifications - Connector A
| Perte d’insertion, Max. | 0,4 dB |
| Type de connecteur | Pushlok |
| Réflectance | ≤ -65 dB |
Specifications - Connector B
| Polissage | UPC |
| Perte d’insertion, Max. | 0,4 dB |
| Type de connecteur | SC |
| Réflectance | ≤ -65 dB |
Dimensions
| Longueur | 3 m |
Flexible connector offerings
Enables direct connection to a variety of optical power meters for in-field testing