00D102JB4FD050M-P
Evolv® Drop SST™ avec technologie Pushlok® 2FO Pushlok vers pigtail, diélectrique, 50 m, emballage individuel
General Specifications
| Product Number | 00D102JB4FD050M-P |
| Type de câble | SST-Drop™ diélectrique |
| Perte d'insertion de l'assemblage | ≤ 0,4 dB |
| Type d'assemblage de connecteur | Pigtail vers Pushlok™ |
| Emballage | Emballage individuel |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Nombre de fibres | 2 |
Specifications - Connector A
| Réflectance, Typique | ≤ -58 dB |
| Type de connecteur | Pigtail |
Specifications - Connector B
| Perte d’insertion, Max. | 0,4 dB |
| Type de connecteur | Pushlok |
| Réflectance | ≤ -65 dB |
Dimensions
| Longueur | 50 m |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
| Unités par livraison | 1/1 |
Connectique renforcée
Connecteur Pushlok® au diamètre miniaturisé
Flexible connector offerings
2 & 4 Multifiber drops including pigtail small cell and inline variants available
2F small cell variants with a Pushlok hardened connector to LC or Uniboot
Versatile installation environments
Dielectric and toneable variants available