00D104JB4FD050M
Evolv® Drop SST™ avec technologie Pushlok® 4FO Pushlok vers pigtail, diélectrique, 50 m emballage en vrac
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | 00D104JB4FD050M |
| Type de câble | SST-Drop™ diélectrique |
| Perte d'insertion de l'assemblage | ≤ 0,4 dB |
| Type d'assemblage de connecteur | Pigtail vers Pushlok™ |
| Emballage | Emballage en vrac |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Nombre de fibres | 4 |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | Pigtail |
Specifications - Connector B
| Perte d’insertion, Max. | 0,4 dB |
| Type de connecteur | Pushlok |
| Réflectance | ≤ -65 dB |
Dimensions
| Longueur | 50 m |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
Hardened connector technology
Reduced-diameter Pushlok® connector
Flexible connector offerings
2 & 4 Multifiber drops including pigtail small cell and inline variants available
2F small cell variants with a Pushlok hardened connector to LC or Uniboot
Versatile installation environments
Dielectric and toneable variants available