D14802EB4FD050M-P
Evolv® Drop SST™ avec technologie Pushlok® 2FO Pushlok vers 2FO inline, diélectrique, 50 m, emballage individuel
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | D14802EB4FD050M-P |
| Type de câble | SST-Drop™ diélectrique |
| Perte d'insertion de l'assemblage | ≤ 0,4 dB |
| Type d'assemblage de connecteur | Pushlok Inline |
| Emballage | Emballage individuel |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Nombre de fibres | 2 |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | E |
| Code d'option de performance | 01 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nom de la fibre | Monomode (OS2) |
| Atténuation maximale | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D |
Specifications - Connector A
| Perte d’insertion, Max. | 0,4 dB |
| Type de connecteur | Pushlok |
| Réflectance | ≤ -65 dB |
Specifications - Connector B
| Perte d’insertion, Max. | 0,4 dB |
| Type de connecteur | Inline |
| Réflectance | ≤ -65 dB |
Dimensions
| Longueur | 50 m |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
| Unités par livraison | 1/1 |
Connectique renforcée
Connecteur Pushlok® au diamètre miniaturisé
Flexible connector offerings
2 & 4 Multifiber drops including pigtail small cell and inline variants available
2F small cell variants with a Pushlok hardened connector to LC or Uniboot
Versatile installation environments
Dielectric and toneable variants available