text.skipToContent text.skipToNavigation

D17802JB4FD050M

Evolv® Drop SST™ avec technologie Pushlok®  2FO Pushlok vers Uniboot LC, diélectrique, 50 m, emballage en vrac

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number D17802JB4FD050M
Type de câble SST-Drop™ diélectrique
Perte d'insertion de l'assemblage ≤ 0,4 dB
Type d'assemblage de connecteur Pushlok LC Uniboot
Emballage Emballage en vrac
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 2
Specifications - Connector A
Perte d’insertion, Max. 0,4 dB
Type de connecteur Pushlok
Réflectance ≤ -65 dB
Specifications - Connector B
Perte d’insertion, Max. 0,4 dB
Type de connecteur LC Uniboot
Réflectance ≤ -65 dB
Dimensions
Longueur 50 m
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Connectique renforcée

Connecteur Pushlok® au diamètre miniaturisé

Flexible connector offerings
2 & 4 Multifiber drops including pigtail small cell and inline variants available 2F small cell variants with a Pushlok hardened connector to LC or Uniboot
Versatile installation environments
Dielectric and toneable variants available