text.skipToContent text.skipToNavigation

050502T5Z20015M

Professional 2,0 mm 2 fibre Cordon de raccordement  Corning® ClearCurve® OM3, Multimode, LC UPC Duplex vers LC UPC Duplex, 15 m

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit 050502T5Z20015M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM3)
Type d'assemblage de câble Deux fibres
Environnement Intérieur
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP),  In-Building Network (IBN),  Local Area Network (LAN),  Bureau central 
Type de câble Serré
Normes
Normes de fibre IEC 60793-2-10 A1-OM3 
Comportement au Feu Dca
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Compatibilité IEC 61754
Conditions externes
Températures, installation -10 °C  -  60 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -10 °C  -  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 2
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Turquoise
Polarité Crossed, TIA-568 Type-B
Fibres par port 2
Caractéristiques mécaniques
Rayon de courbure minimum 10 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 2 mm 
Résistance à la compression (réversible) 1000 N/10 cm
Rayon de courbure minimal à l'installation 15 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 7,5 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Code d'option de performance 88
Catégorie de fibre optique OM3 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 50 µm MM (OM3)
Atténuation maximale 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur 50 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 750 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 300 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 2000 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
Polissage UPC
Perte d’insertion, typique 0,35 dB
Perte d’insertion, Max. 0,5 dB
Câble gainé résistant à la traction 70 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Turquoise / blanc
Type de connecteur LC UPC Duplex
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Beige
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Duplex
Réflectance ≤ -40 dB
Specifications - Connector B
Polissage UPC
Perte d’insertion, typique 0,35 dB
Perte d’insertion, Max. 0,5 dB
Câble gainé résistant à la traction 70 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Turquoise / blanc
Type de connecteur LC UPC Duplex
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Beige
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Duplex
Réflectance ≤ -40 dB
Dimensions
Longueur 15 m
Diamètre extérieur 2 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Hauteur du colis 190 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm
Unités par livraison 1/1

Processus de fabrication de pointe

Les procédés de fabrication exclusifs et la technologie de pointe de Corning permettent d'obtenir des produits d'une constance inégalée

Opérations mondiales

Des sites de fabrication dans le monde entier et une intégration verticale de bout en bout de l'ensemble du processus garantissent un approvisionnement fiable et atténuent les barrières commerciales ou les perturbations de l'approvisionnement

Options de conception flexibles

Choix de matériaux pour les éléments de résistance et les propriétés des fibres en fonction des exigences de l'application

Tests de performance supérieure

Chaque terminaison est testée pour garantir les meilleures performances du réseau