060EF4-T3S22A20
Câble ADSS aramide gaine simple span de 100 m LT 2.3 Câble ADSS aramide gaine simple span de 100 m LT 2.3
General Specifications
Product Number | 060EF4-T3S22A20 |
Type de câble | Loose tube |
Environnement | Extérieur |
Type de produit | Autoporté, ADSS |
Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Application | aérien |
Géométrie du câble | Autre |
Normes
Normes de fibre | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Sans halogène | Oui |
Températures, installation | -5 °C to 50 °C |
Températures, fonctionnement | -40 °C to 70 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C to 70 °C |
Conception du câble
Marquage du câble | Meter Handset Sine CORNING Fiber Optic Cable YearADSS CABLE A-DQ(T)2Y 5X12 E9 LT2.3 UP TO 100M |
Porteur central | Diélectrique |
Nombre de fibres | 60 |
Couleur de la gaine externe | Noir |
Matériau de la gaine externe | Polyéthylène à haute densité (HDPE) |
Couleur de la structure du monotube | Bleu, orange, vert, marron, gris |
Nombre de tubes actifs | 5 |
Nombre d'éléments de remplissage | 1 |
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble | 6 |
Méthode de marquage des câbles | Impression à chaud |
Couleur du marquage sur le câble | Blanc |
Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise |
Nombre de fibres par tube | 12 |
Code couleur Standard | Telcordia |
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement | 2000 N/10 cm |
Essais d'impact selon IEC 69794-1-2 E4, 5 J, ∆L ≥ 0,5 m | 3 impact(s) |
Résistance à la traction maxi. à long terme | 2770 N |
Résistance à la traction max. à l'installation | 4600 N |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 158 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 210 mm |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 10,5 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | E |
Code d'option de performance | 22 |
Catégorie de fibre optique | OS2 |
Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Nom de la fibre | Monomode (OS2) |
Atténuation maximale | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Conformité aux normes | ITU-T G.652.D |
Diamètre du cœur | 8,2 µm |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,06 ps/√km |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,1 ps/√km |
Dimensions
Poids du câble | 84 kg/km |
Longueur max. par bobine/tambour | 6000 m |
Câble aérien autoporteur tout diélectrique
Élément de renfort non métallique
Câble sec grâce à des éléments gonflables
Structure toronnée monocouche pour jusqu’à 144 fibres
Fibre monomode conforme à ITU G.652.D (faible absorption des OH) avec faible atténuation pour toute la plage de 1285 nm à 1625 nm
Standard Telcordia pour couleurs des fibres et des tubes
Structure du câble selon standard CORNING