text.skipToContent text.skipToNavigation

096EF4-T3S22A20

Câble ADSS aramide gaine simple span de 100 m LT 2.3  Câble ADSS aramide gaine simple span de 100 m LT 2.3

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 096EF4-T3S22A20
Type de câble Loose tube
Environnement Extérieur
Type de produit Autoporté, ADSS
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Application aérien 
Géométrie du câble Autre
Normes
Normes de fibre TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Type B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Sans halogène Oui
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble Meter Handset Sine CORNING Fiber Optic Cable YearADSS CABLE A-DQ(T)2Y 8X12 E9 LT2.3 UP TO 100M
Porteur central Diélectrique
Nombre de fibres 96
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène à haute densité (HDPE)
Couleur de la structure du monotube Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir
Nombre de tubes actifs 8
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 8
Méthode de marquage des câbles Impression à chaud
Couleur du marquage sur le câble Blanc
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Nombre de fibres par tube 12 
Code couleur Standard Telcordia
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 2000 N/10 cm
Essais d'impact selon IEC 69794-1-2 E4, 5 J, ∆L ≥ 0,5 m 3 impact(s)
Résistance à la traction maxi. à long terme 3120 N
Résistance à la traction max. à l'installation 5200 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 177 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 236 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 11,8 mm 
Caractéristiques optiques
Code de la fibre E
Code d'option de performance 22
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode (OS2)
Atténuation maximale 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,06 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Dimensions
Poids du câble 107 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 6000 m

Câble aérien autoporteur tout diélectrique

Élément de renfort non métallique

Câble sec grâce à des éléments gonflables

Structure toronnée monocouche pour jusqu’à 144 fibres

Fibre monomode conforme à ITU G.652.D (faible absorption des OH) avec faible atténuation pour toute la plage de 1285 nm à 1625 nm

Standard Telcordia pour couleurs des fibres et des tubes

Structure du câble selon standard CORNING