text.skipToContent text.skipToNavigation

144ZF4-T3S20A20

Câble ADSS aramide gaine simple span de 100 m LT 2.3  Câble ADSS aramide gaine simple span de 100 m LT 2.3

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 144ZF4-T3S20A20
Type de câble Loose tube
Environnement Extérieur
Catégorie de fibre optique SMF-28® Ultra
Géométrie du câble Rond
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Sans halogène Oui
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble Meter Handset Sine CORNING Fiber Optic Cable YearADSS CABLE A-DQ(T)2Y 12X12 E9U LT2.3 UP TO 100M
Porteur central Diélectrique
Nombre de fibres 144
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène à haute densité (HDPE)
Couleur de la structure du monotube Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Nombre de tubes actifs 12
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 12
Méthode de marquage des câbles Impression à chaud
Couleur du marquage sur le câble Blanc
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Nombre de fibres par tube 12 
Code couleur Standard Telcordia
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 2000 N/10 cm
Essais d'impact selon IEC 69794-1-2 E4, 5 J, ∆L ≥ 0,5 m 3 impact(s)
Résistance à la traction maxi. à long terme 3600 N
Résistance à la traction max. à l'installation 5880 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 227 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 302 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 14,9 mm 
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 20
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,04 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Dimensions
Poids du câble 165 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 6000 m

Câble aérien autoporteur tout diélectrique

Élément de renfort non métallique

Câble sec grâce à des éléments gonflables

Structure toronnée monocouche pour jusqu’à 144 fibres

Fibre monomode conforme à ITU G.652.D (faible absorption des OH) avec faible atténuation pour toute la plage de 1285 nm à 1625 nm

Standard Telcordia pour couleurs des fibres et des tubes

Structure du câble selon standard CORNING