text.skipToContent text.skipToNavigation

CAXCSV-05003-C001

Everon® Copper Datacom Cat. 3 / ISDN Patch Panel 19, 1U, 50 Ports  Grey

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CAXCSV-05003-C001
Code EAN 4042673102373
Protection antipoussière Non
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Compatibilité avec l'environnement Recyclable 
Températures, installation -40 °C  -  70 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Conception
Matériau du boîtier Acier, RAL 7035
Couleur Gris clair
Nombre de ports 50
Spécifications mécaniques
Matériau du boîtier Acier, RAL 7035
Dimensions
Hauteur 120 mm
Largeur 44 mm
Profondeur 483 mm
Poids 1,24 kg
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1
19" patch panel, 1U with 50 unshielded 8-pin RJ45 jacks
Wire connection via 4-pin LSA/110 connect dual cutting clamps for AWG 22-26
Wiring according to ISO/IEC 11801 Ed.2.2/EN 50173-1,
configuration: Pin 3/6 and Pin 4/5
Grounding via M6 screw with nut and lock washer in the patch panel
Shield connection directly on the circuit board
Décharge de traction des câbles via le support de module avec les serre-câbles fournis