text.skipToContent text.skipToNavigation

Outils Crimp Presslok™

Avec la série d'outils et de connecteurs Presslok™, les fournisseurs de services peuvent répondre à la demande de services clients tels que l'Internet à haut débit, la vidéo à la demande et la vidéoconférence. Les connecteurs Presslok offrent également une capacité de gamme complète de fils, une taille de port accrue pour accueillir des tailles d'isolation allant jusqu'à 2,08 mm (0,082 in), et une structure en plastique résistant aux solvants. À mesure que les nouvelles technologies migrent vers la boucle locale, l'importance de la fiabilité des connexions dans les installations intégrées a augmenté de façon exponentielle. Chaque connexion est un point de défaillance potentiel dans les applications à large bande passante, ce qui peut nécessiter du temps et des frais supplémentaires de la part d'un technicien pour la réparer. C'est ici que la gamme complète de connecteurs Presslok peut vraiment faire la différence.
Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
80610131122 Outils Crimp Presslok™
80611141294 Outils Crimp Presslok™
80611314065 Outils Crimp Presslok™
DE010024607 Outils Crimp Presslok™