EDGE-EMOD-STRN
Support de décharge de tension EDGE8® Support de décharge de tension EDGE8®
通用规范
| 产品编码 | EDGE-EMOD-STRN |
| Brand | EDGE™ |
| 产品类型 | 附件 |
| 安装类型 | 机架安装 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 配线箱类型 | EDGE™ |
| 颜色 | 黑色 |
设计 - 适配器
| 适配器配线箱颜色 | 黑色 |
尺寸
| 高度 | 445 mm |
订购信息
| 包装内容物 | EDGE™ Fixed 1U module bracket strain relief accessory |
| Shipping Weight | 1.2 kg |
| 高度单位 | 1U |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |