Everon® Datacom cuivre V500S blindé
Le module Everon® cuivre Datacom V500s offre des marges système élevées pour la transmission de signaux de données numériques pour les applications jusqu'à 10GbE conformément à la classe EA (ISO/IEC 11801 respectivement Cat.6A (ANSI/TIA/EIA 568B.2-10), EN 50173 et IEC 60603-7-51 (IEC48B/1977/CDV). Le module convient également aux applications Power over Ethernet (PoE) conformément à la norme IEEE802.3af et aux nouvelles applications PoE+.
Aucun outil spécial n'est nécessaire pour la terminaison des modules sur les câbles ou pour l'installation des modules dans les prises. Le blindage individuel des modules (en conformité avec la norme EN 50174) est absolument nécessaire pour ces applications à débit binaire élevé.
Blindé
Oui
Quantité
Couleur
White
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| MAXBSM-00101-V001-BP | Prise Everon® Datacom cuivre V500S Jack, VOLOCK6ASN8, V500S, RJ45 Vol, Cat6A, Sac / 8, blanc, 24 pièces | |
| XF500003546 | Prise Everon® Datacom cuivre V500S Jack, VOLOCK6ASNV, V500S, RJ45 Vol, Cat6A, BP480, Blanc | |
| XF500003553 | Prise Everon® Datacom cuivre V500S Jack, VOLOCK6ASN8, V500S, RJ45 Vol, Cat6A, Sac / 8, Blanc |