text.skipToContent text.skipToNavigation

J757512QEZ-NB003M-VI

12-Fiber MTP® PRO Jumper  12-Fiber MTP® PRO Jumper

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit J757512QEZ-NB003M-VI
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Type d'assemblage de câble Jarretières EDGE™
Environnement Intérieur
Type de câble Interconnecter
Perte d'insertion de l'assemblage ≤ 0,5 dB
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement 0 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -25 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 12
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Polarité Universel, TIA-568 Typ-B
Type de fibre Multimode
Caractéristiques mécaniques
Rayon de courbure minimum 17 mm
Résistance à la traction 40 N
Diamètre externe du câble, valeur nominale 2 mm 
Résistance à la compression (réversible) 350 N/10 cm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 20 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Nom de la fibre G50/125 ULTRA-BEND 7.5
Type de fibre Multimode
Diamètre du cœur 50 µm
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Atténuation maximale 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 1100 MHz*km / 600 MHz*km
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 550 MHz*km / -
Atténuation, valeur typique 2,4 dB/km / 0,8 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Atténuation induite Pour rayon de 7,5 mm <0,2 db / - 
Catégorie de fibre optique OM4 
Specifications - Connector A
Polissage PC
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Remarque : *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Câble gainé résistant à la traction 40 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® PRO (femelle)
Matériau de la férule Composite
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Réflectance < -20 dB
Specifications - Connector B
Polissage PC
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Remarque : *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Câble gainé résistant à la traction 40 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® PRO (femelle)
Matériau de la férule Composite
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Réflectance < -20 dB
Dimensions
Longueur 3 m
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 180 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm

Câble à cable à Fibres Interconnecter

Améliore le flux d'air et réduit la congestion

MTP® PRO Connecteurs 

Permet les changements d'épingle et de polarité sur le terrain

Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation