JE6E608QEZ-NA003M
EDGE8® MTP® PRO Jumper EDGE8® MTP® PRO Jumper
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | JE6E608QEZ-NA003M |
| Comportement à la flamme | LSZH/FRNC |
| Catégorie de fibre optique | MM 50 µm flexion améliorée (OM4) |
| Type d'assemblage de câble | Câbles de raccordement EDGE8® |
| Type de câble | Interconnecter |
| Perte d'insertion de l'assemblage | ≤ 0,5 dB |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Compatibilité | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Conditions externes
| Températures, installation | 0 °C - 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 8 |
| Polarité | TIA-568 type-A |
Caractéristiques mécaniques
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 2 mm |
| Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 220 N |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 30 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 10 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | T |
| Code d'option de performance | 98 |
| Catégorie de fibre optique | OM4 |
| Type de fibre | Multimode |
| Nom de la fibre | 50 µm MM (OM4) |
| Atténuation maximale | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
| Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
| Conformité aux normes | IEC 60793-2-10 |
| Diamètre du cœur | 50 µm |
| Diamètre de gaine | 125 µm |
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
| Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 1000 m / 600 m |
| Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 550 m / - |
| EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | 4700 MHz*km / - |
| Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
| Polissage | UPC |
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP® (femelle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Type de boot | Simplex |
| Réflectance | < -20 dB |
Specifications - Connector B
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Type de connecteur | MTP® (femelle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Réflectance | < -20 dB |
Dimensions
| Longueur | 3 m |
| Poids du câble | 9 kg/km |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 1/1 |
Câble à cable à Fibres Interconnecter
Améliore le flux d'air et réduit la congestion
MTP® PRO Connecteurs
Permet les changements d'épingle et de polarité sur le terrain
Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation