A009096GAC0BP020M
Plug & Play™ High-Fiber-Count Indoor/Outdoor Armored Trunks Plug & Play™ High-Fiber-Count Indoor/Outdoor Armored Trunks
Spécifications générales
Référence du produit | A009096GAC0BP020M |
Catégorie de fibre optique | SMF-28® Ultra |
Type d'assemblage de câble | Multifibres |
Type de câble | Intérieur/Extérieur |
Poignée de tirage | Unilatéral |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -10 °C - 60 °C |
Températures, fonctionnement | -40 °C - 70 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C - 70 °C |
Conception
Nombre de fibres | 96 |
Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
Polarité | Droit, TIA-568 Type-A |
Type de fibre | SMF-28® Ultra |
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 24,5 mm |
Résistance à la traction max. à l'installation | 810 N |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 245 mm |
Poids | 474 kg/km |
Matériau de revêtement de contact | 368 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | Z |
Code d'option de performance | 01 |
Catégorie de fibre optique | OS2 |
Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
Atténuation maximale | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km |
Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
Specifications - Connector B
Polissage | APC |
Perte d’insertion, Max. | 0,75 dB |
Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
Détrompé (sécurité) | Non |
Couleur du boot | Noir |
Type de connecteur | MTP® (femelle) |
Matériau de la férule | Composite |
Couleur Boîtier | Vert |
Matériau du boîtier | Composite |
Type de boot | Individuel |
Furcation - Connector B
Couleur d'une patte | Jaune |
Diamètre d'une patte | 2 mm |
Nombre de pattes | 8 |
Longueur de patte | 1000 mm |
Pulling Grip - Connector A
Diamètre extérieur de la poignée | 51 mm |
Dimensions
Longueur | 20 m |
Poids du câble | 474 kg/km |
Informations pour commander
Méthode d'emballage | Touret en bois |
Unités par livraison | 1/1 |
Factory-terminated solutions
Provide consistent quality, ensure system performance, and reduce installation time
MTP® connector meeting ANSI HIPPI-6400, IEC 61754-7 and TIA/EIA-604 (FOCIS)
Higher density, better tray capacity and air flow, fast and easy to deploy
UV- and microbe-resistant, silicon-free and flame retardant cable jacket
No harmful to paint structures, can be installed in conduits
Small diameter high-fiber-count cables
More room for trunk cables and easier routing without preferential bend concerns
Waterproof pulling grips available
Connector protection while pulling trunks through conduits