text.skipToContent text.skipToNavigation

A9090AZGACBBU020M

Plug & Play™ High-Fiber-Count Indoor/Outdoor Armored Trunks  Plug & Play™ High-Fiber-Count Indoor/Outdoor Armored Trunks

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit A9090AZGACBBU020M
Catégorie de fibre optique SMF-28® Ultra
Type d'assemblage de câble Multifibres
Type de câble Intérieur/Extérieur
Poignée de tirage Unilatéral
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -10 °C  -  60 °C   
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 576
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Polarité Universel, TIA-568 Typ-B
Type de fibre SMF-28® Ultra
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale 33,3 mm 
Résistance à la traction max. à l'installation 2700 N
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 333 mm
Poids 795 kg/km
Matériau de revêtement de contact 500 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 01
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Specifications - Connector A
Réflectance, Typique ≤ -65 dB
Polissage APC
Perte d’insertion, Max. 0,75 dB
Remarque : * Il in pre-connectorized products is measured in the factory though two mated pairs
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (femelle)
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Vert
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Specifications - Connector B
Polissage APC
Perte d’insertion, Max. 0,75 dB
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (femelle)
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Vert
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Furcation - Connector A
Longueur de patte 1000 mm
Couleur d'une patte Jaune
Diamètre d'une patte 2 mm
Nombre de pattes 48
Furcation - Connector B
Couleur d'une patte Jaune
Diamètre d'une patte 2 mm
Nombre de pattes 48
Longueur de patte 1000 mm
Pulling Grip - Connector A
Diamètre extérieur de la poignée 102 mm
Pulling Grip - Connector B
Diamètre extérieur de la poignée 102 mm
Dimensions
Longueur 20 m
Poids du câble 795 kg/km
Informations pour commander
Méthode d'emballage Touret en bois
Unités par livraison 1/1
Factory-terminated solutions
Provide consistent quality, ensure system performance, and reduce installation time
MTP® connector meeting ANSI HIPPI-6400, IEC 61754-7 and TIA/EIA-604 (FOCIS)
Higher density, better tray capacity and air flow, fast and easy to deploy
UV- and microbe-resistant, silicon-free and flame retardant cable jacket
No harmful to paint structures, can be installed in conduits
Small diameter high-fiber-count cables
More room for trunk cables and easier routing without preferential bend concerns
Waterproof pulling grips available
Connector protection while pulling trunks through conduits