N690524TEZDKW020M
Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™ Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
Spécifications générales
Référence du produit | N690524TEZDKW020M |
Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM3) |
Type d'assemblage de câble | Multifibres |
Environnement | Intérieur |
Type de câble | Loose tube |
Solution | Plug & Play™ |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
Plage de température, stockage | -25 °C - 70 °C |
Conception
Nombre de fibres | 24 |
Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
Polarité | Hybride universel |
Type de fibre | Multimode |
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 7,2 mm |
Résistance à la traction max. à l'installation | 450 N |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 108 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 72 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | T |
Code d'option de performance | 88 |
Catégorie de fibre optique | OM3 |
Type de fibre | Multimode |
Nom de la fibre | 50 µm MM (OM3) |
Atténuation maximale | 3,8 dB/km / 2,0 dB/km |
Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm |
Conformité aux normes | IEC 60793-2-10 |
Diamètre du cœur | 50 µm |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 750 m / 600 m |
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 300 m / - |
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | 2000 MHz*km / - |
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
Polissage | PC |
Perte d’insertion, Max. | 0,5 dB |
Remarque : | * IL in vorkonfektionierten Produkten wird im Werk durch zwei verbundene Steckerpaare gemessen* IL in pre-connectorized products is measured in the factory though two mated pairs |
Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
Détrompé (sécurité) | Non |
Couleur du boot | Noir |
Type de connecteur | MTP® (femelle) |
Matériau de la férule | Composite |
Couleur Boîtier | Turquoise |
Matériau du boîtier | Composite |
Type de boot | Individuel |
Réflectance | ≤ -20 dB |
Specifications - Connector B
Polissage | PC |
Perte d’insertion, Max. | 0,5 dB |
Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
Détrompé (sécurité) | Non |
Couleur du boot | Turquoise |
Type de connecteur | LC duplex |
Matériau de la férule | Céramique |
Couleur Boîtier | Noir |
Matériau du boîtier | Composite |
Type de boot | Individuel |
Réflectance | ≤ -20 dB |
Furcation - Connector A
Longueur de patte | 840 mm -0 / +70mm |
Type de furcation | Thermorétractable |
Couleur d'une patte | Turquoise |
Diamètre d'une patte | 2 mm |
Type de connecteur | Thermorétractable |
Nombre de pattes | 2 |
Hauteur de plug | 8,2 mm |
Largeur de fiche | 8,2 mm |
Profondeur de la prise | 70 mm |
Furcation - Connector B
Type de furcation | Thermorétractable |
Couleur d'une patte | Turquoise |
Diamètre d'une patte | 2 mm |
Incrément d'échelonnement | 220 mm |
Longueur de patte la plus courte (mm) | 820 mm |
Type de connecteur | Thermorétractable |
Nombre de pattes | 24 |
Hauteur de plug | 8,2 mm |
Largeur de fiche | 8,2 mm |
Profondeur de la prise | 60 mm |
Longueur des pattes échelonnées par groupe | 3 |
Longueur de patte | 840 mm -0 / +70mm |
Dimensions
Longueur | 20 m |
Poids du câble | 43 kg/km |
Dimensions du colis
Hauteur | 480 mm |
Largeur | 90 mm |
Profondeur | 480 mm |
Informations pour commander
Contenu du colis | 2 trunk holders, test report |
Méthode d'emballage | Boîte en carton |
Unités par livraison | 1/1 |
Hauteur du colis | 480 mm |
Largeur du colis | 90 mm |
Profondeur du colis | 480 mm |