N690572TEZDKW020M
Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™ Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
                Spécifications générales
        | Référence du produit | N690572TEZDKW020M | 
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM3) | 
| Type d'assemblage de câble | Multifibres | 
| Environnement | Intérieur | 
| Type de câble | Loose tube | 
| Solution | Plug & Play™ | 
                Normes
        | RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU | 
                Conditions externes
        | Températures, installation | -5 °C - 50 °C | 
| Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C | 
| Plage de température, stockage | -25 °C - 70 °C | 
                Conception
        | Nombre de fibres | 72 | 
| Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC | 
| Polarité | Hybride universel | 
| Type de fibre | Multimode | 
                Caractéristiques mécaniques
        | Diamètre externe du câble, valeur nominale | 8,3 mm | 
| Résistance à la traction max. à l'installation | 600 N | 
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 135 mm | 
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 83 mm | 
                Caractéristiques optiques
        | Code de la fibre | T | 
| Code d'option de performance | 88 | 
| Catégorie de fibre optique | OM3 | 
| Type de fibre | Multimode | 
| Nom de la fibre | 50 µm MM (OM3) | 
| Atténuation maximale | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km | 
| Longueurs d'onde | 850 nm / 1300 nm | 
| Conformité aux normes | IEC 60793-2-10 | 
| Diamètre du cœur | 50 µm | 
| Diamètre de gaine | 125 µm | 
| Diamètre du revêtement primaire | 242 µm | 
| Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet | 750 m / 600 m | 
| Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet | 300 m / - | 
| EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) | 2000 MHz*km / - | 
| Bande OFL (Min. Overfilled Launch) | 1500 MHz*km / 500 MHz*km | 
                Specifications - Connector A
        | Polissage | PC | 
| Perte d’insertion, Max. | 0,5 dB | 
| Remarque : | * IL in pre-connectorized products is measured in the factory though two mated pairs* IL in vorkonfektionierten Produkten wird im Werk durch zwei verbundene Steckerpaare gemessen | 
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N | 
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 | 
| Détrompé (sécurité) | Non | 
| Couleur du boot | Noir | 
| Type de connecteur | MTP® (femelle) | 
| Matériau de la férule | Composite | 
| Couleur Boîtier | Turquoise | 
| Matériau du boîtier | Composite | 
| Type de boot | Individuel | 
| Réflectance | ≤ -20 dB | 
                Specifications - Connector B
        | Polissage | PC | 
| Perte d’insertion, Max. | 0,5 dB | 
| Câble gainé résistant à la traction | 44 N | 
| Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 | 
| Détrompé (sécurité) | Non | 
| Couleur du boot | Turquoise | 
| Type de connecteur | LC duplex | 
| Matériau de la férule | Céramique | 
| Couleur Boîtier | Noir | 
| Matériau du boîtier | Composite | 
| Type de boot | Individuel | 
| Réflectance | ≤ -20 dB | 
                Furcation - Connector A
        | Longueur de patte | 840 mm -0 / +70mm | 
| Type de furcation | Thermorétractable | 
| Couleur d'une patte | Turquoise | 
| Diamètre d'une patte | 2 mm | 
| Type de connecteur | Thermorétractable | 
| Nombre de pattes | 6 | 
| Hauteur de plug | 9,3 mm | 
| Largeur de fiche | 9,3 mm | 
| Profondeur de la prise | 70 mm | 
                Furcation - Connector B
        | Type de furcation | Thermorétractable | 
| Couleur d'une patte | Turquoise | 
| Diamètre d'une patte | 2 mm | 
| Incrément d'échelonnement | 320 mm | 
| Longueur de patte la plus courte (mm) | 920 mm | 
| Type de connecteur | Thermorétractable | 
| Nombre de pattes | 72 | 
| Hauteur de plug | 9,3 mm | 
| Largeur de fiche | 9,3 mm | 
| Profondeur de la prise | 60 mm | 
| Longueur des pattes échelonnées par groupe | 3 | 
| Longueur de patte | 840 mm -0 / +70mm | 
                Dimensions
        | Longueur | 20 m | 
| Poids du câble | 62 kg/km | 
                Dimensions du colis
        | Hauteur | 480 mm | 
| Largeur | 90 mm | 
| Profondeur | 480 mm | 
                Informations pour commander
        | Contenu du colis | 2 trunk holders, test report | 
| Méthode d'emballage | Boîte en carton | 
| Unités par livraison | 1/1 | 
| Hauteur du colis | 480 mm | 
| Largeur du colis | 90 mm | 
| Profondeur du colis | 480 mm |