text.skipToContent text.skipToNavigation

N696936QEZDDU020M

Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™  Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit N696936QEZDDU020M
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Type d'assemblage de câble Multifibres
Environnement Intérieur
Type de câble Loose tube
Solution Plug & Play™
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Plage de température, stockage -25 °C  -  70 °C   
Conception
Nombre de fibres 36
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Polarité Universel, TIA-568 Typ-B
Type de fibre Multimode
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale 7,2 mm 
Résistance à la traction max. à l'installation 450 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 112,5 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 72 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Code d'option de performance 98
Catégorie de fibre optique OM4 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 50 µm MM (OM4)
Atténuation maximale 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur 50 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 1000 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 550 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
Polissage PC
Perte d’insertion, Max. 0,5 dB
Remarque : * IL in pre-connectorized products is measured in the factory though two mated pairs* IL in vorkonfektionierten Produkten wird im Werk durch zwei verbundene Steckerpaare gemessen
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (femelle)
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Turquoise
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Réflectance ≤ -20 dB
Specifications - Connector B
Polissage PC
Perte d’insertion, Max. 0,5 dB
Câble gainé résistant à la traction 44 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (femelle)
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Turquoise
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Réflectance ≤ -20 dB
Furcation - Connector A
Longueur de patte 840 mm   -0 / +70mm
Type de furcation Thermorétractable
Couleur d'une patte Turquoise
Diamètre d'une patte 2 mm
Type de connecteur Thermorétractable
Nombre de pattes 3
Hauteur de plug 8,2 mm
Largeur de fiche 8,2 mm
Profondeur de la prise 70 mm
Furcation - Connector B
Type de furcation Thermorétractable
Couleur d'une patte Turquoise
Diamètre d'une patte 2 mm
Type de connecteur Thermorétractable
Nombre de pattes 3
Hauteur de plug 8,2 mm
Largeur de fiche 8,2 mm
Profondeur de la prise 70 mm
Longueur de patte 840 mm   -0 / +70mm
Dimensions
Longueur 20 m
Poids du câble 43 kg/km
Dimensions du colis
Hauteur 480 mm
Largeur 90 mm
Profondeur 480 mm
Informations pour commander
Contenu du colis 2 trunk holders, test report
Méthode d'emballage Boîte en carton
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 480 mm
Largeur du colis 90 mm
Profondeur du colis 480 mm