text.skipToContent text.skipToNavigation

J759312QEZ-NA003M

12-Fiber MTP® PRO Jumper  12-Fiber MTP® PRO Jumper

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit J759312QEZ-NA003M
Code EAN 4042673599470
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Type de câble Interconnecter
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 12
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Polarité Classique
Type de fibre Multimode
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale 2 mm 
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 220 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 30 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 10 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre T
Code d'option de performance 98
Catégorie de fibre optique OM4 
Type de fibre Multimode
Nom de la fibre 50 µm MM (OM4)
Atténuation maximale 2,8 dB/km / 1,0 dB/km
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Conformité aux normes IEC 60793-2-10
Diamètre du cœur 50 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Longueur de transmission pour 1 Gigabit Ethernet 1000 m / 600 m
Longueur de transmission pour 10 Gigabit Ethernet 550 m / -
EMB (Minimum Effective Modal Bandwidth) 4700 MHz*km / -
Bande OFL (Min. Overfilled Launch) 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
Réflectance, Typique < -20 dB
Polissage PC
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Remarque : *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Couleur du boot Turquoise
Type de connecteur MTP® (femelle)
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Noir
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Specifications - Connector B
Réflectance, Typique < -20 dB
Polissage PC
Remarque : *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Couleur du boot Turquoise
Type de connecteur MTP® (mâle)
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Noir
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Pulling Grip - Connector A
Poignée de tirage Non
Dimensions
Longueur 3 m
Poids du câble 10 kg/km
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1

Câble à cable à Fibres Interconnecter

Améliore le flux d'air et réduit la congestion

MTP® PRO Connecteurs 

Permet les changements d'épingle et de polarité sur le terrain

Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation