text.skipToContent text.skipToNavigation

J908912GEZ-NB002M

12-Fiber MTP® PRO Jumper  12-Fiber MTP® PRO Jumper

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit J908912GEZ-NB002M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique SMF-28® Ultra
Type de câble Interconnecter
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -10 °C  -  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 12
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Caractéristiques mécaniques
Rayon de courbure minimum 35 mm
Résistance à la traction 200 N
Résistance à la compression (réversible) 750 N/10 cm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 20
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,04 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Specifications - Connector A
Réflectance, Typique < -20 dB
Polissage APC
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Remarque : *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Câble gainé résistant à la traction 10 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (mâle)
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Noir / vert
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Specifications - Connector B
Réflectance, Typique < -20 dB
Polissage APC
Perte d’insertion, Max. 0,35 dB
Remarque : *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Câble gainé résistant à la traction 10 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21
Détrompé (sécurité) Non
Couleur du boot Noir
Type de connecteur MTP® (femelle)
Matériau de la férule Composite
Couleur Boîtier Noir / vert
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Réflectance ≤ -20 dB
Pulling Grip - Connector B
Résistance à la traction 200 N
Dimensions
Longueur 2 m
Diamètre extérieur 2 mm
Poids 2 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Boîte en carton
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 180 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm

Câble à cable à Fibres Interconnecter

Améliore le flux d'air et réduit la congestion

MTP® PRO Connecteurs 

Permet les changements d'épingle et de polarité sur le terrain

Fibre avec meilleure courbure
Permet un meileur rangement et routage des fibres, diminue le risque de temps d'arrêt dû à des câbles pincés ou courbés
Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation