GE5E624QLZDCX030M
EDGE8® MTP® Extender Trunk EDGE8® MTP® Extender Trunk
General Specifications
| Product Number | GE5E624QLZDCX030M |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM4) |
| Type d'assemblage de câble | Extension pour trunk EDGE™ |
| Environnement | Intérieur |
| Type de câble | Interconnecter |
| Poignée de tirage | Oui |
| Marque | EDGE8® |
Normes
| Comportement au Feu | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Critères de conception et de test | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Compatibilité | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Conditions externes
| Températures, installation | 0 °C to 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -10 °C to 60 °C |
Conception
| Nombre de fibres | 24 |
| Polarité | Universel, TIA-568 type-A |
| Type de fibre | Multimode |
Caractéristiques mécaniques
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 7,7 mm ± 0,3mm |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 115,5 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 38,5 mm |
Optical Characteristics
| Fiber Code | T |
| Performance Option Code | 98 |
| Fiber Category | OM4 |
| Fiber Type | Multimode |
| Fiber Name | 50 µm MM (OM4) |
| Maximum Attenuation | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km |
| Wavelengths | 850 nm / 1300 nm |
| Fiber Compliance | IEC 60793-2-10 |
| Fiber Core Diameter | 50 µm |
| Cladding diameter | 125 µm |
| Coating diameter | 242 µm |
| Serial 1 Gigabit Ethernet | 1000 m / 600 m |
| Serial 10 Gigabit Ethernet | 550 m / - |
| Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) | 4700 MHz*km / - |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Specifications - Connector A
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP® (mâle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Réflectance | ≤ -20 dB |
Specifications - Connector B
| Perte d’insertion, Max. | 0,35 dB |
| Remarque : | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Couleur du boot | Noir |
| Type de connecteur | MTP® (femelle) |
| Matériau de la férule | Composite |
| Réflectance | ≤ -20 dB |
Furcation - Connector A
| Longueur de patte | 840 mm -0 / +76mm |
| Type de furcation | EDGE™ Taille 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Couleur d'une patte | Turquoise |
| Diamètre d'une patte | 2 mm |
| Nombre de pattes | 3 |
| Hauteur de plug | 14,7 mm |
| Largeur de fiche | 14,7 mm |
| Profondeur de la prise | 108,6 mm |
Furcation - Connector B
| Type de furcation | EDGE™ Taille 1, 14,7 mm x 14,7 mm x 108,6 mm |
| Couleur d'une patte | Turquoise |
| Diamètre d'une patte | 2 mm |
| Nombre de pattes | 3 |
| Longueur de patte | 1500 mm -0 / +76mm |
Pulling Grip - Connector A
| Poignée de tirage | Oui |
| Résistance à la traction | 440 N |
| Diamètre extérieur de la poignée | 41 mm |
Pulling Grip - Connector B
| Diamètre minimal de la conduite | 64 mm |
Dimensions
| Longueur | 30 m |
Informations pour commander
| Contenu du colis | 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP |
| Méthode d'emballage | Touret en plastique |
| Unités par livraison | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection