N900496GEZDKW020M
Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™ Trunk Loose tube intérieur Plug & Play™
Spécifications générales
Référence du produit | N900496GEZDKW020M |
Catégorie de fibre optique | SMF-28® Ultra |
Type d'assemblage de câble | Multifibres |
Environnement | Intérieur |
Type de câble | Loose tube |
Solution | Plug & Play™ |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
Plage de température, stockage | -25 °C - 70 °C |
Conception
Nombre de fibres | 96 |
Matériau de la gaine externe | LSZH/FRNC |
Polarité | Hybride universel |
Type de fibre | monomode |
Caractéristiques mécaniques
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 11,3 mm |
Résistance à la traction max. à l'installation | 600 N |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 150 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 113 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | Z |
Code d'option de performance | 20 |
Catégorie de fibre optique | OS2 |
Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
Atténuation maximale | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
Diamètre du cœur | 8,2 µm |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,04 ps/√km |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,1 ps/√km |
Specifications - Connector A
Polissage | APC |
Perte d’insertion, Max. | 0,75 dB |
Remarque : | * IL in pre-connectorized products is measured in the factory though two mated pairs* IL in vorkonfektionierten Produkten wird im Werk durch zwei verbundene Steckerpaare gemessen |
Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 200 réutilisations, FOTP-21 |
Détrompé (sécurité) | Non |
Couleur du boot | Noir |
Type de connecteur | MTP® (femelle) |
Matériau de la férule | Composite |
Couleur Boîtier | Vert |
Matériau du boîtier | Composite |
Type de boot | Individuel |
Réflectance | ≤ -65 dB |
Specifications - Connector B
Polissage | UPC |
Perte d’insertion, Max. | 0,5 dB |
Câble gainé résistant à la traction | 44 N |
Résistance | ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21 |
Détrompé (sécurité) | Non |
Couleur du boot | Bleu |
Type de connecteur | LC duplex |
Matériau de la férule | Céramique |
Couleur Boîtier | Bleu |
Matériau du boîtier | Composite |
Type de boot | Individuel |
Réflectance | ≤ -58 dB |
Furcation - Connector A
Longueur de patte | 840 mm -0 / +70mm |
Type de furcation | Thermorétractable |
Couleur d'une patte | Jaune |
Diamètre d'une patte | 2 mm |
Type de connecteur | Thermorétractable |
Nombre de pattes | 8 |
Hauteur de plug | 12,3 mm |
Largeur de fiche | 12,3 mm |
Profondeur de la prise | 70 mm |
Furcation - Connector B
Type de furcation | Thermorétractable |
Couleur d'une patte | Jaune |
Diamètre d'une patte | 2 mm |
Incrément d'échelonnement | 420 mm |
Longueur de patte la plus courte (mm) | 1020 mm |
Type de connecteur | Thermorétractable |
Nombre de pattes | 96 |
Hauteur de plug | 12,3 mm |
Largeur de fiche | 12,3 mm |
Profondeur de la prise | 60 mm |
Longueur des pattes échelonnées par groupe | 3 |
Longueur de patte | 840 mm -0 / +70mm |
Dimensions
Longueur | 20 m |
Poids du câble | 94 kg/km |
Dimensions du colis
Hauteur | 480 mm |
Largeur | 90 mm |
Profondeur | 480 mm |
Informations pour commander
Contenu du colis | 2 trunk holders, test report |
Méthode d'emballage | Boîte en carton |
Unités par livraison | 1/1 |
Hauteur du colis | 480 mm |
Largeur du colis | 90 mm |
Profondeur du colis | 480 mm |