text.skipToContent text.skipToNavigation

040402G5Z20001M

Jarretière Professional 2,0 mm monomode, LSZH™, CPR Dca  SMF-28® Ultra (OS2), LC UPC Duplex vers LC UPC Duplex, 1 m

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 040402G5Z20001M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Catégorie du produit Patch Cord
Type d'assemblage de câble Cordons de brassage
Environnement Intérieur/Extérieur
Application Bureau central,  Fibre jusqu'au domicile (FTTP),  Tête de réseau,  Local Area Network (LAN),  In-Building Network (IBN) 
Type de câble Serré
Normes
Comportement au Feu Dca
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Compatibilité IEC 61754
Conditions externes
Températures, installation -10 °C  to  60 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  to  60 °C   
Plage de température, stockage -10 °C  to  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 2
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Jaune
Polarité Crossed, TIA-568 Type-B
Caractéristiques mécaniques
Rayon de courbure minimum 10 mm
Résistance à la traction 70 N
Diamètre externe du câble, valeur nominale 2 mm 
Résistance à la compression (réversible) 1000 N/10 cm
Rayon de courbure minimal à l'installation 10 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 10 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 25
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,04 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Specifications - Connector A
Réflectance, Typique ≤ -58 dB
Polissage UPC
Perte d’insertion, typique 0,1 dB
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Bleu / blanc
Type de connecteur LC UPC Duplex
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Bleu
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Individuel
Réflectance ≤ -45 dB
Specifications - Connector B
Réflectance, Typique ≤ -58 dB
Polissage UPC
Perte d’insertion, typique 0,1 dB
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Turquoise / blanc
Type de connecteur LC UPC Duplex
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Bleu
Type de boot Individuel
Réflectance ≤ -45 dB
Dimensions
Longueur 1 m
Diamètre extérieur 2 mm
Poids 0,01 kg
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Unités par livraison 1/1
Hauteur du colis 190 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm
State-Of-The-Art Manufacturing Processes
Corning proprietary manufacturing processes and advanced technology result in unsurpassed product consistency
Global operations

Worldwide manufacturing facilities and end-to-end vertical integration across the entire process ensure reliable supply and mitigate trade barriers or supply

Flexible design options
Choice of materials for strength elements and fiber properties dependent on application requirements
Superior Performance Testing
Every termination is tested to ensure the highest in network performance