text.skipToContent text.skipToNavigation

040402G5Z20003M

Professional 2,0 mm 1 fibre Cordon de raccordement  Corning® SMF-28® Ultra, monomode, LC UPC Duplex vers LC UPC Duplex, 3 m

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 040402G5Z20003M
Comportement à la flamme LSZH/FRNC
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Catégorie du produit Patch Cord
Type d'assemblage de câble Cordons de brassage
Environnement Intérieur
Application Fibre jusqu'au domicile (FTTP),  In-Building Network (IBN),  Local Area Network (LAN),  Bureau central 
Type de câble Serré
Normes
Normes de fibre ITU-T G.657.A1,  ITU-T G.652.D 
Comportement au Feu Dca
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Compatibilité IEC 61754
Conditions externes
Températures, installation -10 °C  to  60 °C   
Températures, fonctionnement -10 °C  to  60 °C   
Plage de température, stockage -10 °C  to  60 °C   
Conception
Nombre de fibres 2
Matériau de la gaine externe LSZH/FRNC
Couleur de la gaine externe Jaune
Polarité Crossed, TIA-568 Type-B
Fibres par port 2
Caractéristiques mécaniques
Rayon de courbure minimum 10 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 2 mm 
Résistance à la compression (réversible) 1000 N/10 cm
Rayon de courbure minimal à l'installation 20 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 10 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 25
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,04 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Specifications - Connector A
Réflectance, Typique ≤ -58 dB
Polissage UPC
Perte d’insertion, typique 0,1 dB
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Câble gainé résistant à la traction 70 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Bleu / blanc
Type de connecteur LC UPC Duplex
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Bleu
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Duplex
Réflectance ≤ -45 dB
Specifications - Connector B
Réflectance, Typique ≤ -58 dB
Polissage UPC
Perte d’insertion, typique 0,1 dB
Perte d’insertion, Max. 0,25 dB
Câble gainé résistant à la traction 70 N
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Couleur du boot Bleu / blanc
Type de connecteur LC UPC Duplex
Matériau de la férule Céramique
Couleur Boîtier Bleu
Matériau du boîtier Composite
Type de boot Duplex
Réflectance ≤ -45 dB
Dimensions
Longueur 3 m
Diamètre extérieur 2 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Carton
Hauteur du colis 190 mm
Largeur du colis 250 mm
Profondeur du colis 380 mm
Unités par livraison 1/1
State-of-the-art manufacturing processes
Advanced technology results in unsurpassed product consistency and quality
Global operations
Worldwide manufacturing facilities and end-to-end vertical integration across the entire process ensure reliable supply and mitigate trade barriers or supply
Flexible design options
Choice of materials for strength elements and fiber properties for various application requirements
Superior Performance Testing
Every termination is tested to ensure the highest in network performance