text.skipToContent text.skipToNavigation

80610755896

Cliveuses pour fibres optiques  Épissure universelle pour fibre optique Fibrlok™ II 2529, outil d'épissurage 250 x 900

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number 80610755896
Type de produit Outils pour épissures
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Caractéristiques optiques - Connecteur
Perte d’insertion, typique 0,1 dB
Dimensions
Profondeur 381 mm
Informations pour commander
Unités par livraison 6/1